(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โมดูลาร์ปลั๊ก RJ45 สำหรับใช้งานในอุตสาหกรรม, 4 พิน, ขนาดกะทัดรัด 29 มม.
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์สาย LAN รองรับการใช้งานสายเคเบิล 4-แกนตามมาตรฐาน Cat5 สำหรับเครือข่าย Ethernet อุตสาหกรรมเช่น EtherCat, PROFINET, FL-NET ฯลฯ
· ประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะด้าน จึงติดตั้งในพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดาย
· เข้าหัวแบบ IDC จึงไม่จำเป็นต้องปอกฉนวนหุ้มสายก่อนเข้าหัว
· มีโครงสร้างแข็งแรง ป้องกันไม่ให้เขี้ยวล็อคหัก
[การใช้งาน]
· คอนเนคเตอร์สำหรับการเดินสาย Cat5 ชิลด์คู่หลากหลายประเภทภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน
· ช่วยในการเดินสายเครือข่าย Ethernet อุตสาหกรรม โดยไม่ต้องใช้สายยาวมาก
ชนิด | ปลั๊ก | ประเภท | CAT5 | โล่กำบัง | ปัจจุบัน (STP) |
---|---|---|---|---|---|
สายไฟ สอดคล้องกัน (ประเภทสาย) | ขดลวด เกลียว | สี | สีดำ | ฟังก์ชั่น | ชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย |
สอดคล้องกับ สายไฟ ควั่น | AWG22 (7-ply) | การทำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ φ(มิลลิเมตร) | ไม่เกิน 6.5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | ไม่เกิน 24 VAC/VDC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 1.0 (สูงสุด) | วัสดุ | ทองแดงอัลลอย (ส่วนหน้าสัมผัส) | บันทึก | กราวด์สายเคเบิล: จำเป็นต้องมีชีลด์ถักหรือเดรนไวร์เมื่อต้องการกราวด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3R104-1110-000 AM ในชุด โมดูลาร์ปลั๊ก RJ45 สำหรับใช้งานในอุตสาหกรรม, 4 พิน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง