(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การ์ด Micro SD Card สอดคล้องตามมาตรฐาน class10 และ SD3.0
[คุณสมบัติ]
·หนึ่งในสิบของขนาดของการ์ด SDHC และ 11 mm x 15 mm x 1 มิติ
·นอกจากความกะทัดรัดแล้วยังมีการแสดง Class 10 ซึ่งเป็น มาตรฐาน ความเร็วสูงอีกด้วย
· รองรับการใช้งาน SD3.0 ความเร็วในการอ่านสูงสุด 20 MB / S และความเร็วในการเขียน 10 MB / S รับประกัน
·มาพร้อมกับการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน
·แบบฝัง ECC (รหัสข้อผิดพลาดการแก้ไข) ฟังก์ชั่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพต่อเนื่องและบันทึกวิดีโอ HD บนอุปกรณ์มือถือได้อย่างราบรื่น
ชนิด | microSD | ความจุ | 8 GB | เมมโมรี่การ์ด มาตรฐาน | SDHC |
---|---|---|---|---|---|
Class ความเร็ว SD | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS8GUSDC10 ในชุด เมมโมรี่การ์ด microSDHC Class 10 (พรีเมียม)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง