1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DDR3 ECC-DIMM / R-DIMM

DDR3 ECC-DIMM / R-DIMM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,527.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยการใช้ DRAM คุณภาพสูง สวิตช์ นี้มีความเข้ากันได้สูงและ โมดูล แรม ,หน่วยความจำ เชื่อถือได้ซึ่งทั้งหมดได้รับการตรวจสอบภายใต้สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
[คุณสมบัติ]
· โมดูล แรม ,หน่วยความจำ คุณภาพสูงพร้อม DRAM แบรนด์หลัก
·รักษาความน่าเชื่อถือสูงโดยทำการทดสอบการขนส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
·เป็นไปตามมาตรฐาน JEDEC
·ตรวจสอบ 100% เพื่อความน่าเชื่อถือและคุณภาพสูง
·ความสมบูรณ์ของสัญญาณที่เสถียรโดยใช้ เครื่องวัดความถี่ ทำงาน สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชัน

รหัสสินค้า
TS1GKR72V6H
TS512MLK72V3N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ เข้าถึงเวลา

฿ 6,906.20

MEMORY 1 ชิ้น 3 วัน [4 GB หรือสูงกว่า] 8 GB11-11-11

฿ 3,527.80

MEMORY 1 ชิ้น 3 วัน [4 GB หรือสูงกว่า] 4 GB9-9-9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

FSB (นาฬิกา ฐานรอง/แผ่นรอง ) 1333 mhz หรือสูงกว่า มาตรฐาน โมดูล แรม ,หน่วยความจำ DIMM ประเภทของ แรม ,หน่วยความจำ ใช้ DDR3-SDRAM
จำนวนหมุด(ขาพิน) 240 ฟังก์ชั่น ECC ที่มีจำหน่าย