1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ WTM-DMD6C

ซีรีส์ WTM-DMD6C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 55,135.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุม ความต้องการที่ผลิตโดย Watanabe แบบใช้ไฟฟ้า industry co., ltd.รองรับความพยายามใน ประหยัดพลังงาน ด้วยหน้าจอแสดง สถานะ เว็บและ เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 6 จุด

[คุณสมบัติ]
·สามารถป้อนข้อมูล 50,000p / kwh โดยตรงจากเครื่องตรวจจับชีพจรและจ่ายไฟ 12 V DC ไปยังเครื่องตรวจจับ
·สัญญาณ อุปกรณ์ควบคุม เอาต์พุต (3 จุด) และ สัญญาณเตือน (3 จุด) ขึ้นอยู่กับสถานะความต้องการ
·ส่ง สถานะ สัญญาณเตือน ความต้องการที่อยู่อีเมลที่ระบุ
·การกำหนดค่าและการตรวจสอบกราฟความต้องการสามารถทำได้จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือสมาร์ทโฟน
·ใช้ เทอร์มินอล มี ฟังก์ชั่น ป้องกันการถอด สกรู
·แสดงประวัติของ เอาต์พุต ความต้องการใน รูปแบบ CSV
·สามารถกำหนดค่าอัตรา อุปกรณ์ควบคุม ประหยัดพลังงาน ของ เอาต์พุต รีเลย์ ได้และสามารถ การทำงานแบบไม่ต่อเนื่อง
·นำเสนอโปรโตคอล SNTP การตั้งค่าเวลาอัตโนมัติ
· รองรับการใช้งาน กับเว็บเบราว์เซอร์ Android และ iphone

รหัสสินค้า
WTM-DMD6C-00A000
WTM-DMD6C-00A100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรายงานการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน

฿ 55,135.05

WTM-DMD6C SERIES 1 ชิ้น 23 วัน NA

฿ 55,558.43

WTM-DMD6C SERIES 1 ชิ้น 23 วัน ที่รวมอยู่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ความต้องการที่เกี่ยวข้อง ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ตัวควบคุม อุปสงค์บนเว็บ พาวเวอร์ซัพพลาย(V) AC85 ถึง 242
ฟังก์ชั่น กราฟการตรวจสอบอุปสงค์, เอาต์พุต CSV, อุปกรณ์ควบคุม เป็นระยะ, การแก้ไขเวลา SNTP