1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์ชนิดแผงดิจิตอลสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง AH-331

มิเตอร์ชนิดแผงดิจิตอลสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง AH-331
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,130.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟบอกสถานะ สำหรับ ไฟฟ้ากระแสตรง วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
[คุณสมบัติ]
·เตรียม 3 3 บรรทัดสำหรับการแสดงผล
·อักษร LES (สีแดง) สูง 14.2 มม.
·รวม กลไก ถือครอง
· แรงดันไฟเลี้ยง 5 V ± 5% DC
·ประเภท โมดูล เหมาะสำหรับอุปกรณ์ แบบฝัง ตัว
·น้ำหนัก: ประมาณ 20 กรัม
· ขนาดภายนอก: 29.5 (H) × 65 (W) × 18.2 (D) มม.
[การใช้งาน]
· ไฟบอกสถานะ แรงดันไฟฟ้าโดยอุปกรณ์ แบบฝัง ตัวโดยผู้ใช้

รหัสสินค้า
AH-331-11
AH-331-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันขาเข้า
(V)

฿ 2,130.69

DISPLAY DIGITAL PANEL METER 1 ชิ้น 13 วัน ±0.1999

฿ 2,130.69

DISPLAY DIGITAL PANEL METER 1 ชิ้น 3 วัน ±1.9990

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทอินพุต แรงดันไฟฟ้า วิธีการติดตั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปลั๊กอิน แสดงตัวเลข 4 หลัก
มิติ (D)(มิลลิเมตร) 18.2 มิติ (W)(มิลลิเมตร) 65 มิติ (H)(มิลลิเมตร) 29.5
พาวเวอร์ซัพพลาย(V) DC5V อินพุต วัดแรงดันไฟฟ้า DC