(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบ RFID ซีรีส์ V680
[คุณสมบัติ]
· ทำให้เกิด ระบบสื่อสาร ความเร็วสูงและเชื่อถือได้สูงโดยวิธีการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและเทคโนโลยีดั้งเดิม
· เต็มไปด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการทำงาน เช่น การแสดงสถานะ ระบบสื่อสาร
รหัสสินค้า |
---|
V680-CA5D01-V2 |
V680-CA5D02-V2 |
V680-HAM42-DRT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ชนิด | วัสดุ | โครงสร้างในการป้องกัน | บันทึก | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68,600.00 ฿ 43,732.50 | HARNESS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวควบคุม ID | - | - | จำนวนช่องต่อของเครื่องขยายสัญญาณ 1CH, RS232C และ RS422/RS485 | 105 x 90 x 65 | ||
฿ 118,300.00 ฿ 83,507.97 | HARNESS | 1 ชิ้น | 45 วัน | ที่เกี่ยวข้องกับ RFID | ตัวควบคุม ID | - | - | จำนวนช่องต่อของเครื่องขยายสัญญาณ 2CH, RS232C และ RS422/RS485 | 105 x 90 x 65 | ||
฿ 34,794.00 ฿ 19,964.80 | OMRV680 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | คอนโทรลเลอร์รวมกับเครื่องขยายสัญญาณ | เรซิ่นโพลิคาร์บอเนต เรซิ่น ABS | IP20 | ความเข้ากันได้ของเครือข่าย: DeviceNet | 65 × 65 × 65 |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟเลี้ยง(V) | DC24 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง