1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อ I/O ดิจิทัล GX

PLC(EXPANSION UNIT)

ขั้วต่อ I/O ดิจิทัล GX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,579.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์ เทอร์มินอลบล็อค ชนิดสกรู กรู รองรับการใช้งาน EtherCAT เทอร์มินอล I/O เทอร์มินอล ความเร็วสูงชนิดเข้ากันได้กับ EtherCAT
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้ง บล็อค ขั้วต่อแบบหัวสกรู แบบถอดได้เพื่อการบำรุงรักษาที่ดีขึ้น
· สามารถติดตั้ง อุปกรณ์ต่อขยาย ได้ (มีการติดตั้งยูนิตขยายหนึ่งยูนิตต่อยูนิต)
· จุด Input/Output ยืดหยุ่น สามารถขยายได้ตามอุปกรณ์
· สามารถเปลี่ยนเวลาตอบสนองอินพุตได้เพื่อให้ประมวลผลด้วยความเร็วสูงได้
· สามารถเลือกที่อยู่ของโหนดได้จากการตั้งค่า สวิตช์แบบหมุน และการตั้งค่า เครื่องมือ
· ใน เคส ของการตั้ง สวิตช์แบบหมุน สามารถ คลองเลื่อย ได้อย่างง่ายดายและการระบุโหนดระหว่าง งานซ่อมบำรุง ก็ทำได้ง่าย

รหัสสินค้า
GX-ID1611 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,579.00

฿ 10,053.14

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สถานีควบคุม I/O ระยะไกล เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ EtherCAT ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม Input/Output / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เทอร์มินอลบล็อค/ คอนเนคเตอร์ วิธีการติดตั้ง เมาท์ DIN มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CSA
จำนวนอินพุต(จุด) 16 การประมวลผลทั่วไปของ I / O ภายใน (ขั้วกระแสไฟฟ้า ประเภท Input/Output ฯลฯ ) รองรับการใช้งาน NPN

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GX-ID1611 ในชุด ขั้วต่อ I/O ดิจิทัล GX