(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ตขั้วต่อรีเลย์ I/O 16 จุดที่รองรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รีเลย์ G2R, SSR และตัวจับเวลา
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อกับ SYSMAC ด้วยคอนเนคเตอร์แบบสแน็ปอินอย่างง่าย สามารถติดตั้งรีเลย์หน้าสัมผัส 1c ได้
· สามารถเชื่อมต่อกับ DeviceNet และ CompoBus/S ได้ด้วย (สามารถเชื่อมต่อกับรุ่น G70A-ZOC16-3)
· เทอร์มินอลบล็อคเป็นไปตามมาตรฐาน VDE (VDE0106) และ CE และมีโครงสร้างที่ป้องกันไฟฟ้าช็อต (ป้องกันนิ้ว)
· สามารถติดตั้งกับราง DIN ได้ เทอร์มินอลบล็อคนี้มีความจุสูงที่ 10 A
· คุณสมบัติป้องกันสัญญาณรบกวนที่ยอดเยี่ยม มีไดโอดในตัวสำหรับลดไฟกระชากของคอยล์
[การใช้งาน]
· ใช้ในงานที่ต้องการลดปริมาณการเดินสายไฟ
ลักษณะภายนอกของ G70A-ZOC16
Drawing ระบุขนาดของ G70A-ZOC16
หน่วย: มม.
G70A-ZOC16-3
G70A-ZOC16-4
รูปแบบ | รุ่น G70A-ZOC16-3, รุ่น G70A-ZOC16-4 | |
---|---|---|
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 10 mΩ (ไม่รวมค่าความต้านทานของรีเลย์ที่ใช้งาน) | |
เทอร์มินอลบล็อค | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | 10 A |
ความคงทนไดอิเล็กทริก | ระหว่างคอนเนคเตอร์ - ขั้วต่อเอาท์พุต: 4,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างขั้วต่อเอาท์พุต: 2,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างคอนเนคเตอร์: 250 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที | |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩ (ด้วย 250/500 โวลต์) | |
การสั่นสะเทือนผิดปกติ | 10 ถึง 61.2 ถึง 10 Hz, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.1 มม. (ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 0.2 มม. ); 61.2 ถึง 150 ถึง 61.2 Hz, 14.7 m/s2 | |
แรงกระแทกผิดปกติ | 200 m/s2 | |
ป้องกันสัญญาณรบกวน | ระดับสัญญาณรบกวน 2.0 kV, ความกว้างพัลส์ 100 ns ถึง 1 μs | |
อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน | 0 ถึง + 55 °C (กรณีไม่เกิดน้ำแข็งหรือการควบแน่น) | |
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 35 ถึง 85% RH | |
ขดลวดป้องกันไฟกระชาก | ไดโอด (1 A, 400 V) | |
ไดโอดป้องกันสำหรับการเชื่อมต่อย้อนกลับ | ไดโอด (2 A, ทนต่อแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ: 40 V) | |
ความแข็งแรงในการติดตั้ง | ไม่มีความเสียหายเมื่อใช้แรงดึง 49 N เป็นเวลา 1 วินาทีในทิศทางใด ๆ | |
ความแข็งแรงของเทอร์มินอล | แรงบิดขันแน่น: 0.59 N⋅m แรงดึง: 49 N เป็นเวลา 1 นาที | |
น้ำหนัก | ประมาณ 400 กรัม |
รหัสสินค้า |
---|
G70A-ZOC16-3 DC24 |
G70A-ZOC16-4 DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การประมวลผลทั่วไปของ I / O ภายใน (ขั้วกระแสไฟฟ้า ประเภท Input/Output ฯลฯ ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,916.00 ฿ 4,831.58 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รองรับการใช้งาน NPN | ||
฿ 6,661.00 ฿ 5,306.82 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 5 วัน | รองรับการใช้งาน PNP |
กำลังโหลด …
ชนิด | อื่น ๆ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Input/Output | เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | คอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เมาท์ DIN | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CSA | จำนวนเอาต์พุต(จุด) | 16 |
บันทึก | ขั้วต่อรีเลย์ I/O |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง