(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- Bit Slave Units พร้อมตัวเชื่อมต่อขนาดกะทัดรัด, CRT1B-□D02JS(-1) / □D04JS(-1) จาก OMRON
- มีให้เลือก 2 ประเภท: Bit Slave Unit 2 จุด และ Bit Slave Unit 4 จุด
- ขนาดกะทัดรัดสำหรับติดตั้งในพื้นที่จำกัด ประหยัดพื้นที่และสายไฟเนื่องจากสามารถติดตั้ง bit Slave ได้ใกล้กับอุปกรณ์ I/O
- Bit Slave Units แรกในอุตสาหกรรมที่สามารถเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลแบบกลม ซึ่งหาซื้อได้ง่ายในราคาที่ต่ำกว่า สามารถเชื่อมต่อด้วยสายแพไดแช่นกันเพื่อให้ง่ายต่อการเดินสายไฟ สามารถเลือกสายเคเบิลได้หลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งาน
ชนิด | สถานีทาส | เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ | CompoNet | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Input/Output / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร |
---|---|---|---|---|---|
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA | จำนวนอินพุต(จุด) | 2 |
จำนวนเอาต์พุต(จุด) | 2 | การประมวลผลทั่วไปของ I / O ภายใน (ขั้วกระแสไฟฟ้า ประเภท Input/Output ฯลฯ ) | รองรับการใช้งาน NPN |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRT1B-MD04JS ในชุด ลูกข่ายบิต CompoNet (ชนิดคอนเนคเตอร์) CRT1B-□D02JS (-1)/ □D04JS (-1)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง