1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกข่าย I/O อนาล็อก CRT1

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,698.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แปลงสมาร์ท คำนวณอย่างชาญฉลาด ทาส อนาล็อก ที่เรียบง่ายและชาญฉลาด
[คุณสมบัติ]
· นอกเหนือจากการอินพุตและเอาต์พุตข้อมูล อนาล็อก แล้ว อนาล็อก I/O อะนาล็อกยังสามารถ กระบวนการแปรรูป ผลการทำงานต่างๆ ภายในยูนิตได้ เช่น ฟังก์ชันการปรับขนาด ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องประมวลผลในโปรแกรม บันได ของ PLC โฮสต์
· การประมวลผล อนาล็อก คล้ายกับ พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล สามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชันการคำนวณ เช่น ฟังก์ชั่น สเกล
· ด้วยการใช้ ฟังก์ชั่น สร้างความแตกต่าง/บูรณาการ ทำให้สามารถดำเนินการประมวลผลการรวมระบบ อนาล็อก เช่น การทำนายความผิดปกติของอุปกรณ์และการเบี่ยงเบน
· ด้วยการใช้ ฟังก์ชั่น การสอบเทียบผู้ใช้ ทำให้สามารถแก้ไข "ค่าเบี่ยงเบน" ของ ค่า อินพุต (หรือ ค่า เอาต์พุต ) ได้
· สามารถเปลี่ยนช่วงอินพุต (หรือ เอาต์พุต) ได้อย่างง่ายดายเพียงตั้งค่า สวิตช์

รหัสสินค้า
CRT1-AD04SALE
CRT1-DA02SALE
CRT1-VAD04SSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ วิธีการติดตั้ง มาตรฐาน ตัวแทน จำนวนอินพุต
(จุด)
จำนวนเอาต์พุต
(จุด)

฿ 14,698.00

฿ 11,758.40

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เทอร์มินอลบล็อค/ คอนเนคเตอร์เมาท์ DINCE / UL / CSA4-

฿ 15,554.00

฿ 12,435.42

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 5 วัน เทอร์มินอลบล็อค/ คอนเนคเตอร์เมาท์ DINCE / UL / CSA-2

฿ 26,775.00

฿ 18,900.47

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน คอนเนคเตอร์แบบยึดด้วยสกรู / DIN เมาท์CE / UL / CUL / CSA4-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สถานีทาส เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ CompoNet ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม Input/Output / อนาล็อก I / O / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร