(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนไหวที่สามารถกำหนด การวางตำแหน่ง ขั้นสูงได้อย่างง่ายดายถึง 4 แกน
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม แบบหลายแกน ความเร็วสูงสูงสุด 76 แกน (หน่วย 4 แกน × 19 หน่วย) ต่อหน่วย CPU/ หน่วยประมวลผล (ภายในช่วง การใช้กระแสไฟฟ้า ของ พาวเวอร์ซัพพลาย CS1)
· การม้วนที่ง่ายและความเร็วสูง (มีคำแนะนำ ฟังก์ชั่น การเคลื่อนที่แบบ 2 แกน )
· การตอบสนองความเร็วสูงเพื่อเริ่มคำสั่งจากยูนิต CPU/ หน่วยประมวลผล (8 ms สำหรับ 2 แกน, 12 ms หรือน้อยกว่าสำหรับ 4 แกน)
· เนื่องจาก เครื่องวัดความถี่ ตอบสนอง เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส คือ 2 Mpps เมื่อคูณด้วย 4 จึง รองรับการใช้งาน กับเซอร์โว มอเตอร์ ความเร็วสูงและงานละเอียดสูง
· รหัส AD (รหัสขัดจังหวะ) สามารถ เอาต์พุต ไปยังยูนิต CPU/ หน่วยประมวลผล ได้เมื่อ การวางตำแหน่ง เสร็จสมบูรณ์หรือเมื่อผ่าน ตำแหน่ง ที่ระบุ
· สามารถใช้อินเตอร์ล็อคความเร็วสูงได้ (เวลา เอาต์พุต โค้ด D คือ 3.3 ms หรือน้อยกว่า)
รหัสสินค้า |
---|
CS1W-MC221-V1 |
CS1W-MC421-V1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม | การบริโภค กระแสไฟฟ้า ( ระบบ 5 V) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96,775.00 ฿ 68,313.47 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 45 วัน | 2 | 0.60 | ||
฿ 132,588.00 ฿ 79,552.80 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | 4 | 0.70 |
กำลังโหลด …
จำนวนข้อมูล P2P (รวมทุกแกน) | 2000 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แก้ไข / ฟังก์ชั่น แก้ไข / กลับไปที่ ฟังก์ชั่น สถานะ เดิม / ฟังก์ชัน การ ฟังก์ชั่น JOG / ฟังก์ชั่น ตัวป้อนพัลส์แบบแมนวล / ฟังก์ชั่น ชุดขับมอเตอร์ เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ซิงโครไนซ์ / ฟังก์ชั่น การ ทำงานของ ROM | เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | คอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CSA | คำอธิบายหมายเลขข้อมูลเสริม P2P เพิ่มเติม | สูงสุด 2,000 ชิ้น (รวมทุกแกน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง