(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์สัญญาณ Input/Output แบบอนาล็อก สำหรับ คอนโทรลเลอร์แบบตั้งโปรแกรมได้ CP1L
รหัสสินค้า |
---|
CP1W-AD041 |
CP1W-ADB21 |
CP1W-DA021 |
CP1W-DA041 |
CP1W-DAB21V |
CP1W-MAB221 |
CP1W-MAD11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ประเภทอินพุต | จำนวนช่องสัญญาณเข้า | ช่วงอินพุต | ความเร็วในการแปลง A / D (เวลาในการแปลง) | จำนวนช่อง เอาต์พุต | ช่วง เอาต์พุต | เวลาแปลง D / A (ความเร็วในการแปลง) | มาตรฐาน ตัวแทน | ช่วงสัญญาณอินพุต | ช่วงสัญญาณ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,268.00 ฿ 14,996.07 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | อินพุต | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 4 | [อื่น ๆ] m0001 | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | - | - | - | CE / UL / CUL / CSA | 0 ถึง 5 V, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง 10 V, 0 ถึง 20 mA, 4 ถึง 20 mA | - | ||
฿ 5,827.00 ฿ 4,246.13 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อินพุต | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 2 | [อื่น ๆ] m0001 | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | - | - | - | CE | 0 ถึง 10 V, 0 ถึง 20 mA | - | ||
฿ 11,477.00 ฿ 9,164.38 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เอาต์พุต | - | - | - | - | 2 | [อื่น ๆ] m0001 | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | CE / UL / CUL / CSA | - | 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง 10 V, 0 ถึง 20 mA, 4 ถึง 20 mA | ||
฿ 31,675.00 ฿ 22,359.38 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | เอาต์พุต | - | - | - | - | 4 | [อื่น ๆ] m0001 | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | CE / UL / CUL / CSA | - | 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง 10 V, 0 ถึง 20 mA, 4 ถึง 20 mA | ||
฿ 5,827.00 ฿ 4,246.13 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | เอาต์พุต | - | - | - | - | 2 | 0-10 V | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | CE | - | - | ||
฿ 11,078.00 ฿ 8,863.51 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | Input/Output | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 2 | [อื่น ๆ] m0001 | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | 2 | 0-10 V | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | UL | 0 ถึง 10 V, 0 ถึง 20 mA | - | ||
฿ 27,475.00 ฿ 19,394.60 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | Input/Output | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 2 | [อื่น ๆ] m0001 | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | 1 | [อื่น ๆ] m0001 | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | CE / UL / CSA | 0 ถึง 5 V, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง +10 V, 0 ถึง 20 mA, 4 ถึง 20 mA | 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง +10 V, 0 ถึง 20 mA, 4 ถึง 20 mA |
กำลังโหลด …
รูปทรงเทอร์มินอล | เทอร์มินอลบล็อค |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง