(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตอินพุต DC แบบมีฉนวน (ยูนิตอินพุต/เอาท์พุตประมวลผล) CJ1W-PDC15
ชนิด | อินพุต | ประเภทอินพุต | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | จำนวนช่องสัญญาณเข้า | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอินพุต | อื่น ๆ | ความเร็วในการแปลง A / D (เวลาในการแปลง) | น้อยกว่า 10 ถึง 50 ms | รูปทรงเทอร์มินอล | เทอร์มินอลบล็อค |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA | การบริโภค กระแสไฟฟ้า ( ระบบ 5 V)(A) | 0.18 | ช่วงสัญญาณอินพุต | ช่วงฟรีภายในช่วง 0 ถึง 1.25 V, -1.25 ถึง +1.25 V, 0 ถึง 5 V, 1 ถึง 5 V, -5 ถึง +5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง +10 V, ± 10 V - 0 ถึง 20 mA, 4 ถึง 20 mA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CJ1W-PDC15 ในชุด ยูนิตอินพุตกระแสตรงแบบมีฉนวน (ยูนิตอินพุต/เอาท์พุตประมวลผล) CJ1W-PDC15
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง