1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วงจรแปลงกระแสไฟฟ้า

วงจรแปลงกระแสไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,887.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วงจรแปลงกระแสไฟฟ้า

[คุณสมบัติ]
· รีเลย์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินของมอเตอร์
· วงจรป้องกันมอเตอร์โอเวอร์โหลดใช้ตรวจจับวงจรกระแสไฟฟ้า AC 3 เฟสทั่วไป
· ใช้สิ่งนี้
· สามารถควบคุม ป้องกันและตรวจจับอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ โดยไม่จำกัดคุณสมบัติ สามารถล็อคเวลาเริ่มทำงานและใช้งานแบบชั่วขณะได้ตามการใช้งาน
· ใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน CT เนื่องจากมี ค่า กระแสไฟฟ้า ค่า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนสำหรับรองรับความต้านทานอินพุตของรีเลย์
· การติดตั้ง การถอด หรือการเชื่อมต่อสายไฟ ของแบบปลั๊กเสียบ ทำได้ง่าย
· ไม่สามารถใช้งานในวงจรที่กระแสไฟฟ้ามีรูปคลื่นผิดเพี้ยน, วงจร อินเวอร์เตอร์ และโหลดตัวเก็บประจุ

รหัสสินค้า
SET-3ASALE
SET-3BSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง กระแสไฟฟ้า ใช้บังคับ
(A)

฿ 1,887.00

฿ 1,586.02

CIRCIT OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1–80

฿ 2,450.00

฿ 2,099.90

CIRCIT OPTION 1 ชิ้น 50 วัน 64 ถึง 160

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น ชนิด วงจรแปลงกระแสไฟฟ้า