(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสรั่วลงดินแรงดันสูง AGF
[คุณสมบัติ]
· สัญญาณวิทยุรบกวน การอาร์คของกระแสรั่วลงดิน
· มีประสิทธิภาพสูงและความน่าเชื่อถือสูง
· มีความทนทานต่อสัญญาณวิทยุรบกวน และตอบสนองได้อย่างน่าเชื่อถือต่อกรณีที่เกิดการอาร์คของกระแสรั่วลงดิน ฯลฯ
· เครื่องตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสรั่วลงดินและหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าศูนย์เฟสชนิด OTG-N, รูปแบบคือ OTG-D
· แต่ละชนิดล้วนรองรับการใช้งาน (ในการใช้งานร่วมกันใดๆ เนื่องจากอยู่ในช่วงความผิดพลาดที่กำหนดโดย JIS จึงสามารถใช้ได้)
· เนื่องจากคุณสามารถตั้งค่ากระแสไฟฟ้าอย่างละเอียดได้การประสานงานจึงทำได้ง่าย
· มีการติดตั้งเทอร์มินอลสัญญาณเตือนสำหรับทุกรุ่น
รหัสสินค้า |
---|
AGF-1-P5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 9,468.00 ฿ 7,575.35 | CIRCIT MAGNETIC | 1 ชิ้น | 45 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | รีเลย์ | หน้าสัมผัสเสริม | 1a1c | ชนิด | การต่อสายดินแรงดันสูง |
---|---|---|---|---|---|
การจัดอันดับ พาวเวอร์ซัพพลาย อุปกรณ์ควบคุม | AC110V | ประเภท เคส | เคส P5 ชนิดปลั๊กอิน | รูปแบบการตัดวงจร | แรงดันไฟฟ้า / ไม่ใช่แรงดันไฟฟ้า / ไฟฟ้ากระแสตรง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AGF-1-P5 ในชุด รีเลย์กราวด์แรงดันสูง AGF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง