1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดพาวเวอร์ซัพพลาย CS1G / H Series

ชุดพาวเวอร์ซัพพลาย CS1G / H Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,575.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดพาวเวอร์ซัพพลาย CS1G / H Series

รหัสสินค้า
C200HW-PA204SALE
C200HW-PA204CSALE
C200HW-PA204RSALE
C200HW-PA204SSALE
C200HW-PA209RSALE
C200HW-PD024SALE
C200HW-PD025SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟเลี้ยง
(V)
เอาต์พุต
(V/A)
บันทึก

฿ 8,575.00

฿ 4,920.34

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน AC100 ถึง 120/200 ถึง 240--

฿ 33,078.16

฿ 11,451.66

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 3 วัน AC 100–240DC5V/4.6Aพร้อมฟังก์ชันแจ้งเตือนระหว่างการเปลี่ยนอะไหล่

฿ 8,869.00

฿ 6,649.09

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน AC100 ถึง 120/200 ถึง 240-มีเอาท์พุตขณะใช้งาน

฿ 8,881.00

฿ 7,079.93

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน AC100 ถึง 120/200 ถึง 240-เครื่องจ่ายไฟงานบริการ - 24VDC

฿ 12,084.00

฿ 9,605.57

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 5 วัน AC100 ถึง 120/200 ถึง 240DC5V/9Aมีเอาท์พุตขณะใช้งาน

฿ 10,611.00

฿ 8,464.39

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 5 วัน DC24--

฿ 15,613.00

฿ 12,468.54

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 5 วัน DC24DC5V/5.3A-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ ยูนิตจ่ายไฟ