(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์กระดกสำหรับการสลับโหมดที่รองรับความจุสูง
[คุณสมบัติ]
· กลไกการสลับโหมดที่ไม่เหมือนรุ่นอื่น ให้โหลดความต้านทานกระแสไฟกระชากที่ 100 A
· ฟังก์ชั่นการสลับโหมดอย่างมีคุณภาพและทำงานอย่างนุ่มนวล
· สามารถติดตั้งด้วยแบบวันทัชได้
· ช่องว่างระหว่างหน้าสัมผัสกว้างอย่างน้อย 3 มม.
· สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL cUL และสอดคล้องตามมาตรฐาน EN
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นสวิตช์เปิด/ปิดไฟสำหรับอุปกรณ์หลากหลายประเภท
ลักษณะภายนอกของสวิตช์กระดกขนาดเล็ก 1
ลักษณะภายนอกของสวิตช์กระดกขนาดเล็ก 2
Drawing ภายนอกของสวิตช์ Rocker ขาแบบบัดกรีขนาดเล็ก
แผนภาพขนาดภายนอกของสวิตช์ Rocker ขาแบบบัดกรีขนาดเล็ก 1 หน่วย: มม.
แผนภาพขนาดภายนอกของสวิตช์ Rocker ขาแบบบัดกรีขนาดเล็ก 2 หน่วย: มม.
แผนภาพแสดงขนาดภายนอก 3 ของขั้วต่อบัดกรี สวิตช์กระดกขนาดเล็กหน่วย: มม.
สำหรับแผนภาพแสดงขนาดภายนอก รุ่นในสิ่งพิมพ์จะเป็นชนิด 2 โพล แบบ 1 โพล จะมีเทอร์มินอลด้านเดียว
การทำงานที่รองรับได้ ความถี่ | เชิงกล | 20 ครั้ง / นาที หรือต่ำกว่า |
---|---|---|
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | 7 ครั้ง / นาที หรือต่ำกว่า | |
ความเป็นฉนวน | 100 MΩ หรือสูงกว่า (มิเตอร์มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ 500 V DC) | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส (ค่าเริ่มต้น) | 100 mΩ หรือต่ำกว่า (6 ถึง 8 V DC, วิธีลดแรงดันไฟฟ้า 1 A) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างโพลเดียวกัน | 2,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที |
ระหว่างคนละโพล | 2,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที | |
ระหว่างการชาร์จโลหะและกราวด์ | 4,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที | |
การสั่นสะเทือน | ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz ชนิดแอมพลิจูดสองด้าน 1.5 มม. (ความผิดปกติภายใน 1 ms) |
ช็อก | ความผิดปกติ | 300 ม./วินาที2 (ความผิดปกติภายใน 1 ms) |
ความทนทาน | 500 m/s2 | |
ความทนทาน | เชิงกล | 50,000 ครั้งขึ้นไป |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | 10,000 ครั้งขึ้นไป | |
กระแสพุ่งเข้า | สูงสุด 100 A (8.3 ms หรือต่ำกว่า) | |
โครงสร้างในการป้องกัน | IEC IP40 | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -20 ถึง + 55°C (ไม่มีน้ำแข็งและไม่มีการควบแน่น) | |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 45 ถึง 85% RH |
หมายเหตุ: โปรดสอบถามรายละเอียดประสิทธิภาพด้วยแต่ละมาตรฐานการรับรอง
รหัสสินค้า |
---|
A8L-11-11N1 |
A8L-11-11N2 |
A8L-21-11N2 |
A8L-21-12N2 |
A8L-21-13N2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาร์คกิ้ง หน่วยปฏิบัติการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | SPST | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | 30.6 | NA | ||
฿ 83.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | SPST | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | 30.6 | มีจำหน่าย | ||
฿ 137.00 ฿ 102.50 | SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2- ขั้ว เดี่ยวโยน | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | 30.6 | มีจำหน่าย | ||
฿ 99.00 | SWITCH | 2 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2- ขั้ว เดี่ยวโยน | [อื่น ๆ] สำหรับ PCB | 26.1 | มีจำหน่าย | ||
฿ 107.00 | SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2- ขั้ว เดี่ยวโยน | [อื่น ๆ] สำหรับ PCB (มุมฉาก) | 28.6 | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
รูปทรง | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | เรืองแสง | Non-สว่าง | แบบมีกุญแจ | NA |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL / TUV / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 21 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 15 | หน้าสัมผัส อันดับ 1 (โหลดความต้านทาน)(V)/(A) | AC125/10 | หน้าสัมผัส อันดับ 2 (โหลดความต้านทาน)(V)/(A) | AC250/10 |
หน่วยปฏิบัติการ | สไตล์ผสมผสาน | สีของปุ่ม | สีดำ | สี เคส | สีดำ |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง