1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายแปลงพอร์ต USB-อนุกรม (ชนิด D-sub) CS1W-CIF31

PLC(EXPANSIONUNIT)

สายแปลงพอร์ต USB-อนุกรม (ชนิด D-sub) CS1W-CIF31
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,500.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดสายแปลงพอร์ต USB-อนุกรมโดยเฉพาะ (อุปกรณ์เสริม) สำหรับเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์
[คุณสมบัติ]
· สายแปลงพอร์ต USB-อนุกรมโดยเฉพาะ (ชนิด D-sub)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อ CS / CJ / CP Series, CVM1/CV Series Omron PLCs หรือต่อ PT กับคอมพิวเตอร์

Outline Drawing และสเปคของสายแปลง USB-อนุกรม (ชนิด D-Sub) CS1W-CIF31

หน่วย: มม.

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

ระบบปฏิบัติการที่รองรับการใช้งาน
Windows 98/Me/2000/XP (32-bit)/Vista (32-bit/64-bit)/7 (32-bit/64-bit)/8 (32-bit/64-bit)/10 (32-bit/64-bit)

ซอฟท์แวร์ที่รองรับการใช้งาน * 1
แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ที่ติดตั้งผ่าน CX-One, PLC Reporter, DeviceNet Configurator, NT Support Tool สำหรับ Windows, ZEN Support Software Ver.3.0 หรือใหม่กว่า

อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน
OMRON PLC และ PT และรีเลย์โปรแกรมได้ ZEN ต่อไปนี้สามารถรองรับการใช้งานซอฟท์แวร์ได้

· PLC
CS/CJ/CP series, C series *2, CVM1/CV series

· PT
NS Series, NT Series

· รีเลย์โปรแกรมได้
ZEN *3

  • *1. ระบบปฏิบัติการที่รองรับการใช้งานขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของซอฟท์แวร์
  • *2. Series C ที่ในที่นี้คือ C200HS, SYSMAC α (C200HX, C200HG, C200HE), C200H, C1000H / C2000H, CQM1, CPM1, CPM1A, SRM1, CQM1H, CPM2C
  • *3. ซอฟท์แวร์สนับสนุน ZEN จำเป็นต้องเป็นเวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า
รุ่นสเปค
รุ่น CS1W-CIF31USB, สายแปลง RS-232C 0.5 ม.
มีชุด PC แบบเฉพาะ (CD-ROM)

รุ่น

มาตรฐาน USB I/Fเป็นไปตามสเปค USB 2.0
ความเร็ว DTE115.2 kbit /s
สเปคคอนเนคเตอร์ด้าน PCUSB (คอนเนคเตอร์ปลั๊กตัวผู้)
ด้าน PLCRS-232C (D-Sub 9 ขา เกลียวนอก)
พาวเวอร์ซัพพลายบัสพาวเวอร์ (Bus Power) (จ่ายไฟผ่านอัพสตรีม, 5V DC)
การกินกระแสไฟฟ้า35 mA
สภาพแวดล้อมขณะใช้งานอุณหภูมิโดยรอบ0 ถึง 55°C
ความชื้นโดยรอบ10 ถึง 90% RH (กรณีไม่มีการควบแน่น)
บรรยากาศไม่มีก๊าซกัดกร่อน
น้ำหนัก50 g

ค่าพิกัด/ประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการใช้งานผลิตภัณฑ์

กำหนดระบบเชื่อมต่อด้วย PLC/ PT

กำหนดระบบเชื่อมต่อด้วย PLC/ PT

รหัสสินค้า
CS1W-CIF31 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,500.00

฿ 3,583.45

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ ผลิตภัณฑ์ สายแปลง USB-อนุกรม ความยาว สายไฟ(ม.) 0.5 บันทึก มาพร้อมกับไดรเวอร์สำหรับ PC โดยเฉพาะ (CD-ROM)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS1W-CIF31 ในชุด สายแปลงพอร์ต USB-อนุกรม (ชนิด D-sub) CS1W-CIF31