1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PLC SYSMAC CJ ซีรี่ส์ CJ2M

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,449.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SYSMAC CJ series PLC (ชุด CPU) พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานและเพิ่มความสามารถในการเขียนโปรแกรม
[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของ CJ1M ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างสูงด้วยชุด CPU นี้
· สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 40 ยูนิตต่อหนึ่ง CPU
· ติดตั้งโมดูลพัลส์ I/O เพื่อเพิ่มฟังก์ชันควบคุมตำแหน่งให้กับ CPU ตัวใดก็ได้
· มีพอร์ตอนุกรมในตัวเครื่อง (สำหรับ CJ2M-CPU3 มีกระดาน ตัวเลือกแบบอนุกรม)
· มี " เครื่องมือ ตัวเลือกข้อมูล เปลี่ยน PLC " และ " อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับการนำสายเคเบิล I/O กลับมาใช้ใหม่" ด้วย
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่สามารถสลับเปลี่ยนได้กับ PLC ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

Outline Drawing และสเปคของ SYSMAC CJ series CJ2M

ลักษณะภายนอกของรุ่น CJ2M-CPU3□

ลักษณะภายนอกของรุ่น CJ2M-CPU3□

Drawing บอกขนาดของรุ่น CJ2M-CPU3

Drawing ระบุขนาด

ลักษณะภายนอกของรุ่น CJ2M-CPU1□

ลักษณะภายนอกของรุ่น CJ2M-CPU1□

Drawing บอกขนาดของ รุ่น CJ2M-CPU1

Drawing ระบุขนาด

ชื่อสินค้าสเปคปริมาณการใช้กระแสไฟ
(A)
รูปแบบ
มาตรฐานสากล
ความจุ I/O
การกำหนดค่าหน่วย
จำนวนยูนิตที่ติดตั้งได้
(จำนวนแร็คขยาย)
โปรแกรม
ความจุ
หน่วยความจำข้อมูล
ความจุ
LD
ความเร็วในการประมวลคำสั่ง
มีในตัว
อีเทอร์เน็ต/IP
พอร์ตเชื่อมต่อ
รายการเสริม
ช่องใส่บอร์ด
5 V
ซีรีส์
24 V
ซีรีส์
CJ2M
(ด้วยฟังก์ชั่น EtheNnet/ IP)
CPU
2560 จุด / 40 ยูนิต
(แร็คขยายสูงสุด × 3)
60 K
ขั้นตอน
160K คำ
DM: 32K คำ,
EM: 32 K
คำ× 4 แบงค์
0.04 μs1 พอร์ตเชื่อมต่อ1 ร่อง*0.7รุ่น CJ2M-CPU35UC1, N, L, CE
30 K
ขั้นตอน
รุ่น CJ2M-CPU34
20 K
ขั้นตอน
64K คำ
DM: 32K คำ,
EM: 32 K
คำ × 1 bank
รุ่น CJ2M-CPU33
10 K
ขั้นตอน
รุ่น CJ2M-CPU32
5 K
ขั้นตอน
รุ่น CJ2M-CPU31

CJ2M (มีฟังก์ชันเครือข่าย EtherNet/IP) ชุด CPU

ชื่อสินค้าสเปคปริมาณการใช้กระแสไฟ
(A)
รูปแบบ
มาตรฐานสากล
ความจุ I/O
การกำหนดค่าหน่วย
จำนวนยูนิตที่ติดตั้งได้
(จำนวนแร็คขยาย)
โปรแกรม
ความจุ
หน่วยความจำข้อมูล
ความจุ
LD
ความเร็วในการประมวลคำสั่ง
มีในตัว
อีเทอร์เน็ต/IP
พอร์ตเชื่อมต่อ
รายการเสริม
ช่องใส่บอร์ด
5 V
ซีรีส์
24 V
ซีรีส์
CJ2M
ยูนิต CPU
2560 จุด / 40 ยูนิต
(แร็คขยายสูงสุด × 3)
60 K
ขั้นตอน
160K คำ
DM: 32K คำ,
EM: 32 K
คำ× 4 แบงค์
0.04 μs*0.5รุ่น CJ2M-CPU15UC1, N, L, CE
30 K
ขั้นตอน
รุ่น CJ2M-CPU14
20 K
ขั้นตอน
64K คำ
DM: 32K คำ,
EM: 32 K
คำ × 1 bank
รุ่น CJ2M-CPU13
10 K
ขั้นตอน
รุ่น CJ2M-CPU12
5 K
ขั้นตอน
รุ่น CJ2M-CPU11

CJ2M ชุด CPU

"m-h3--wysiwyg">ประสิทธิภาพของสินค้า
รายการCJ2M
CPU1□CPU3□
โครงสร้างชนิดติดตั้งไว้ในพาแนล
วิธีการต่อสายดินการต่อสายดินแบบ D (การต่อสายดินแบบหมายเลข 3)
รูปร่างภายนอก: ความสูง×ความลึก×ความกว้าง90 มม. × 75 มม. × 31 มม.90 มม. × 75 มม. × 62 มม.
น้ำหนัก * 1สูงสุด 130 กรัมสูงสุด 190 กรัม * 2
ปริมาณการใช้กระแสไฟ5 V DC 0.5 A5 V DC 0.7 A
สภาพแวดล้อมในการทำงานอุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน0 ถึง 55 °C
รหัสสินค้า
CJ2M-CPU11SALE
CJ2M-CPU12SALE
CJ2M-CPU13SALE
CJ2M-CPU14SALE
CJ2M-CPU15SALE
CJ2M-CPU31SALE
CJ2M-CPU32SALE
CJ2M-CPU33SALE
CJ2M-CPU34SALE
CJ2M-CPU35SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดโปรแกรม
(ขั้น k)
หมายเหตุ 1

฿ 15,449.00

฿ 8,864.64

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5-

฿ 26,855.00

฿ 14,552.72

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010-

฿ 34,451.00

฿ 17,935.19

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -20-

฿ 41,382.00

฿ 24,829.20

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น 3 วัน -30-

฿ 40,950.00

฿ 28,906.61

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น 3 วัน -60-

฿ 38,992.00

฿ 21,129.76

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5มีฟังก์ชันอีเทอร์เน็ต/IP พร้อมช่องใส่บอร์ดเสริม

฿ 50,761.00

฿ 25,888.11

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10มีฟังก์ชันอีเทอร์เน็ต/IP พร้อมช่องใส่บอร์ดเสริม

฿ 56,271.00

฿ 30,493.25

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -20มีฟังก์ชันอีเทอร์เน็ต/IP พร้อมช่องใส่บอร์ดเสริม

฿ 58,676.00

฿ 31,796.52

PLC(CPU UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -30มีฟังก์ชันอีเทอร์เน็ต/IP พร้อมช่องใส่บอร์ดเสริม

฿ 103,147.00

฿ 44,724.54

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -60มีฟังก์ชันอีเทอร์เน็ต/IP พร้อมช่องใส่บอร์ดเสริม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ไม่มีมูล มาตรฐานระดับสากล UL, CUL, CSA, CE
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .