(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- PLC SYSMAC CJ series CPU/ หน่วยประมวลผล unit โดย Omron
- เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/IP ความเร็วสูงและความจุสูงมีอยู่ในทุก รุ่น
- รองรับโปรโตคอลการสื่อสาร CIP สำหรับการเข้าถึงโดยตรงไปยังอุปกรณ์หลายการผลิต
- แรม ,หน่วยความจำ แท็กมีไว้เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายจากโฮสต์พีซีและ PT
- แรม ,หน่วยความจำ โปรแกรมและหน่วย แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูลมากยิ่งขึ้น
- ประสิทธิภาพ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วสูงที่เหนือกว่า
- การ อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนไหวขั้นสูงมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง (การทำงานของหน่วยซิงโครนัส)
- เพิ่มความเร็วการรับส่งข้อมูล I/O โดย [การประมวลผลโดยตรงของทุกคำสั่งที่รีเฟรช]
รหัสสินค้า |
---|
CJ2H-CPU64 |
CJ2H-CPU64-EIP |
CJ2H-CPU65 |
CJ2H-CPU65-EIP |
CJ2H-CPU66 |
CJ2H-CPU66-EIP |
CJ2H-CPU67 |
CJ2H-CPU67-EIP |
CJ2H-CPU68 |
CJ2H-CPU68-EIP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | ขนาดโปรแกรม (ขั้น k) | ประเภท รูปแบบ | หมายเหตุ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99,441.00 ฿ 59,664.60 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ไม่มีมูล | 50 | - | - | ||
฿ 86,975.00 ฿ 61,395.65 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ไม่มีมูล | 50 | - | มาพร้อมอีเทอร์เน็ต/IP สำหรับการส่งข้อมูลความเร็วสูง เป็นมาตรฐาน | ||
฿ 102,200.00 ฿ 72,142.98 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ไม่มีมูล | 100 | ชนิดข้อความภาษาอังกฤษ | - | ||
฿ 196,000.00 ฿ 117,600.00 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ไม่มีมูล | 100 | - | มาพร้อมอีเทอร์เน็ต/IP สำหรับการส่งข้อมูลความเร็วสูง เป็นมาตรฐาน | ||
฿ 157,294.00 ฿ 94,376.40 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ไม่มีมูล | 150 | - | - | ||
฿ 150,063.00 ฿ 95,665.16 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ไม่มีมูล | 150 | - | มาพร้อมอีเทอร์เน็ต/IP สำหรับการส่งข้อมูลความเร็วสูง เป็นมาตรฐาน | ||
฿ 234,706.00 ฿ 140,823.60 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ไม่มีมูล | 250 | - | - | ||
฿ 722,400.00 ฿ 212,457.84 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ไม่มีมูล | 250 | - | มาพร้อมอีเทอร์เน็ต/IP สำหรับการส่งข้อมูลความเร็วสูง เป็นมาตรฐาน | ||
฿ 325,294.00 ฿ 195,176.40 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | - | 400 | - | - | ||
฿ 343,000.00 ฿ 242,123.70 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | ไม่มีมูล | 400 | - | มาพร้อมอีเทอร์เน็ต/IP สำหรับการส่งข้อมูลความเร็วสูง เป็นมาตรฐาน |
กำลังโหลด …
มาตรฐานระดับสากล | UL, CUL, CSA, CE |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง