1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์รีเลย์ G2RL

พาวเวอร์รีเลย์ G2RL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 157.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์รีเลย์ชนิด Low Profile มีความสูงเพียง 15.7 มม. จึงสามารถแทรกเข้าไปในอุปกณ์ขนาดเล็กได้
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกรุ่น 1-ขั้ว 2-ขั้ว และรุ่นความจุสูง
· ความไวสูงด้วย บริโภคพลังงาน 400 mW
· แบบมีความเป็นฉนวนสูงที่มีค่าความแรงดันไฟฟ้า 10 kV และมีระยะห่างของฉนวนขั้นต่ำ 8 มม. ระหว่างขดลวดและหน้าสัมผัส
· อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม -40 ถึง 85 ° c
· สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE ทุกรุ่น
[การใช้งาน]
· สำหรับแผงวงจรที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ/อาชญากรรม อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอื่นๆ

สเปคพาวเวอร์รีเลย์ G2RL

พาวเวอร์รีเลย์ G2RL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของ G2RL

พาวเวอร์รีเลย์ G2RL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ส่วนประกอบของ G2RL-1

พาวเวอร์รีเลย์ G2RL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาด G2RL-1 หน่วย: มม.
* ขนาดเฉลี่ย

พาวเวอร์รีเลย์ G2RL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจร G2RL-1

พาวเวอร์รีเลย์ G2RL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพโครงร่าง/แผนผังของเทอร์มินอล G2RL-1
ไม่มีขั้วของคอยล์

พาวเวอร์รีเลย์ G2RL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ส่วนประกอบของ G2RL-1A-E

พาวเวอร์รีเลย์ G2RL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาด G2RL-1A-E หน่วย: มม.
* ขนาดเฉลี่ย

พาวเวอร์รีเลย์ G2RL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจร G2RL-1A-E

พาวเวอร์รีเลย์ G2RL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพโครงร่าง/แผนผังเทอร์มินอล G2RL-1A-E
ไม่มีขั้วของคอยล์

พาวเวอร์รีเลย์ G2RL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง: อุณหภูมิแวดล้อมและแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมรับได้
หมายเหตุ: แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมรับได้คือแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถใช้งานกับขดลวดรีเลย์ได้

การจัดหมวดหมู่รุ่นมาตรฐานประเภทความจุสูง
จำนวนหน้าสัมผัส1 ขั้ว2 ขั้ว1 ขั้ว
รายการความต้านทานหน้าสัมผัส *1100 mΩ หรือต่ำกว่า
เวลาเปิด15 ms หรือต่ำกว่า
เวลา Turn-OFF5 ms หรือต่ำกว่า
ความถี่ในการสลับสูงสุดเชิงกล18,000 ครั้ง / ชั่วโมง
พิกัดโหลด1,800 ครั้ง/ชม.
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า * 21,000 MΩ หรือสูงกว่า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส5,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วเดียวกัน1,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วที่แตกต่างกัน2,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที
ระยะห่างของฉนวนระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัสช่องว่าง: 8 มม., ระยะ Creepage: 8 มม.
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์10 kV (1.2 × 50 μs)
การสั่นสะเทือนความทนทาน10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.75 มม. (แอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม.)
ความผิดปกติ10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.75 มม. (แอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม.)
ไฟฟ้าช็อต / แรงกระแทกความทนทาน1,000 m/s2
ความผิดปกติมีพลังงาน: 100 m/s2,ไม่มีพลังงาน: 100 m/s2
ความทนทานเชิงกล20,000,000 ครั้งหรือสูงกว่า (ความถี่ในการสลับ: 18,000 ครั้ง/ชม.)
คุณลักษณะทางไฟฟ้า * 3
(โหลดความต้านทาน)
รุ่น: G2RL-1A
: 250 V AC 10 A, 100,000 ครั้ง
: 24 V DC 10 A, 30,000 ครั้ง
รุ่น G2RL-1
: 250 V AC 10 A, 50,000 ครั้ง
: 24 V DC 10 A, 30,000 ครั้ง
รุ่น: G2RL-2A
: 250 V AC 5 A, 100,000 ครั้ง
: 24 V DC 5 A, 30,000 ครั้ง
รุ่น G2RL-2
: 250 V AC 5 A, 50,000 ครั้ง
: 24 V DC 5 A, 30,000 ครั้ง
รุ่น: G2RL-1A-E (-ASI)
: 250 V AC 16 A, 50,000 ครั้ง
: 24 V DC 16 A, 30,000 ครั้ง
รุ่น G2RL-1-E
: 250 V AC 16 A, 30,000 ครั้ง
: 24 V DC 16 A, 30,000 ครั้ง
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-40 ถึง +85°C (เมื่อไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น)
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน5 ถึง 85% RH
น้ำหนักประมาณ 12 g
รหัสสินค้า
G2RL-1 DC12SALE
G2RL-1-E DC5SALE
G2RL-1A-E DC12SALE
G2RL-2 DC5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าหน้าสัมผัส พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)
(ก)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
การจัดหมวดหมู่

฿ 157.13

฿ 87.18

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1c1012รุ่นมาตรฐาน

฿ 230.00

฿ 156.01

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1c165ประเภทความจุสูง

฿ 171.97

฿ 131.30

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1a1612ประเภทความจุสูง

฿ 221.09

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2c55รุ่นมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA รูปทรงเทอร์มินอล สำหรับ แผ่นวงจร
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 15.7 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 29
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 12.7 กลไก หน้าสัมผัส ชนิดเดี่ยว โครงสร้างในการป้องกัน รูปทรงที่ทนต่อฟลักซ์