(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเกอร์ กล่องติดตั้งอยู่ในตู้ ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ
[คุณสมบัติ]
· ใช้ ตู้ เหล็กกันฝุ่นและ กันน้ำ ที่ป้องกันไม่ให้หยดน้ำ ฝุ่น ไม้ และเศษเหล็กเข้ามา
· สามารถ ล็อค ส่วน มือจับ และส่วน ตู้ ได้ 2 ตำแหน่ง เพื่อป้องกันปัญหาเนื่องจากการทำงานที่ผิดพลาด
· สี: แปรงทาสี เบจอ่อน (5Y7/1)
· สถานที่: ในร่ม
· มาตรฐาน ไอพี: IP54
· วัสดุ ตู้: เหล็กกล้า
· สีฝุ่น
รหัสสินค้า |
---|
WEB50EB3P40A |
WEB50EB3P50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,469.39 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | ||
฿ 11,469.39 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง AF | 50AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 10 | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว | 3 | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 300 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 150 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 120 | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | เบรกเกอร์ รุ่น มาตรฐาน เก็บไว้ | GE 53 A F30H |
วัสดุ ตู้ | เหล็ก | แปรงทาสี | สีเบจอ่อน | ระดับการป้องกัน | IP54 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง