1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[WEB] เบรกเกอร์ที่ทนกระแสได้สูง ใส่กล่องที่กันน้ำและกันฝุ่น

[WEB] เบรกเกอร์ที่ทนกระแสได้สูง ใส่กล่องที่กันน้ำและกันฝุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,102.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เบรกเกอร์ใส่กล่อง ทนกระแสได้สูง

รหัสสินค้า
WEB100NB3P60A
WEB100NB3P75A
WEB100NB3P100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)

฿ 13,102.08

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 60

฿ 13,102.08

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 75

฿ 13,102.08

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง 100AF พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 35 จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) 7.5
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี จำนวนขั้ว 3 วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 400 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 200 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 120
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) 250 พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC(kA) 7.5 พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC(kA) 10
เบรกเกอร์ รุ่น มาตรฐาน เก็บไว้ NE103A วัสดุ ตู้ เหล็ก แปรงทาสี สีเบจอ่อน
ระดับการป้องกัน IP54