(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องพลาสติกขนาดกะทัดรัดสำหรับใยแก้วนำแสง R15 * 1สำหรับ 16 คอร์หรือน้อยกว่า (การ เชื่อม การเชื่อมต่อสายไฟ fusing + คอนเนคเตอร์ คือ 8 คอร์หรือน้อยกว่า)
[คุณสมบัติ]
•กล่องพลาสติกขนาดกะทัดรัดสำหรับใยแก้วนำแสง R15 * 1
• สเปค อุปกรณ์สายไฟ * 2 ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ( การเชื่อมต่อสายไฟ ฟิวชั่น + รุ่น การเชื่อมต่อสายไฟ คอนเนคเตอร์ เชื่อมต่อ )
·สามารถติดตั้งภายนอกอาคาร (ใต้ชายคา) ได้เนื่องจากโครงสร้าง กันน้ำ
·เปิดใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ ของสายหล่นสายเคเบิลภายในอาคารและเส้นใยแสงประเภทต่างๆ
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง ไฟมี โหมด เดียวและ สายแลนและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมกัน
* 1.เนื่องจาก ใยแก้วนำแสง โค้ง R15 เฉพาะด้าน จึงไม่สามารถใช้ ใยแก้วนำแสง R30 ได้
* 2.สามารถเลือกสายแกนเดี่ยว, สายแกนเทป 4 คอร์และสามารถเลือกโหมดเดี่ยวหรือโหมดหลายโหมดได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนการเชื่อมต่อ | ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง | จำนวนบรรทัดออกโค้ด ( คอร์/แกน เดียว) | จำนวนบรรทัดออกโค้ด (quad คอร์/แกน) | สเปค อุปกรณ์สายไฟ ล่วงหน้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,978.33 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 แกน | - | 4 | 1 | - | ||
฿ 1,978.33 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 4 แกน | - | 4 | 1 | - | ||
฿ 2,359.29 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 แกน | - | 8 | 2 | - | ||
฿ 2,359.29 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 8 แกน | - | 8 | 2 | - | ||
฿ 3,090.98 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 คอร์ | - | 12 | 3 | - | ||
฿ 3,090.98 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 12 คอร์ | - | 12 | 3 | - | ||
฿ 3,375.19 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 แกน | - | 16 | 4 | - | ||
฿ 3,375.19 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 16 แกน | - | 16 | 4 | - | ||
฿ 5,564.22 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 2 แกน | LC (2 ชุด) | 2 | - | ใยแก้วนำแสง mode0.9 มม., สายแลนและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (50/125) | ||
฿ 5,564.22 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 2 แกน | LC (2 ชุด) | 2 | - | ใยแก้วนำแสง.90.9 มม., โหมด เดียว | ||
฿ 4,167.35 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 แกน | SC | 2 | - | ใยแก้วนำแสง mode0.9 มม., สายแลนและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (50/125) | ||
฿ 4,167.35 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2 แกน | SC | 2 | - | ใยแก้วนำแสง.90.9 มม., โหมด เดียว | ||
฿ 8,569.59 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 4 แกน | LC (2 ชุด) | 4 | - | เทป ใยแก้วนำแสง 4 คอร์/แกน สายแลนและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (50/125) | ||
฿ 8,569.59 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 4 แกน | LC (2 ชุด) | 4 | - | เทป ใยแก้วนำแสง 4 คอร์/แกน โหมด เดี่ยว | ||
฿ 8,569.59 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 4 แกน | LC (2 ชุด) | 4 | - | ใยแก้วนำแสง mode0.9 มม., สายแลนและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (50/125) | ||
฿ 8,569.59 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 4 แกน | LC (2 ชุด) | 4 | - | ใยแก้วนำแสง.90.9 มม., โหมด เดียว | ||
฿ 6,332.19 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 4 แกน | SC | 4 | - | เทป ใยแก้วนำแสง 4 คอร์/แกน สายแลนและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (50/125) | ||
฿ 6,332.19 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 4 แกน | SC | 4 | - | เทป ใยแก้วนำแสง 4 คอร์/แกน โหมด เดี่ยว | ||
฿ 6,332.19 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 แกน | SC | 4 | - | ใยแก้วนำแสง mode0.9 มม., สายแลนและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (50/125) | ||
฿ 6,332.19 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 แกน | SC | 4 | - | ใยแก้วนำแสง.90.9 มม., โหมด เดียว | ||
฿ 14,918.97 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 8 แกน | LC (2 ชุด) | 8 | - | เทป ใยแก้วนำแสง 4 คอร์/แกน สายแลนและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (50/125) | ||
฿ 14,918.97 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 8 แกน | LC (2 ชุด) | 8 | - | เทป ใยแก้วนำแสง 4 คอร์/แกน โหมด เดี่ยว | ||
฿ 14,918.97 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 8 แกน | LC (2 ชุด) | 8 | - | ใยแก้วนำแสง mode0.9 มม., สายแลนและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (50/125) | ||
฿ 14,918.97 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 8 แกน | LC (2 ชุด) | 8 | - | ใยแก้วนำแสง.90.9 มม., โหมด เดียว | ||
฿ 11,230.28 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 8 แกน | SC | 8 | - | เทป ใยแก้วนำแสง 4 คอร์/แกน สายแลนและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (50/125) | ||
฿ 11,230.28 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 8 แกน | SC | 8 | - | เทป ใยแก้วนำแสง 4 คอร์/แกน โหมด เดี่ยว | ||
฿ 11,230.28 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 แกน | SC | 8 | - | ใยแก้วนำแสง mode0.9 มม., สายแลนและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (50/125) |
กำลังโหลด …
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 120 | มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 200 | มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PC+ เรซิ่น ABS | การติดตั้ง | สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง | จำนวนบรรทัดอินพุต | ดูแคตตาล็อก |
จำนวนบรรทัดขาออก | ดูแคตตาล็อก | แปรงทาสี | N สีขาว - เทา (N8.5) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง