(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บานเกล็ดขนาดใหญ่พร้อมพัดลมระบายอากาศที่ระบายอากาศและเป็นชีลด์ได้อย่างดีเยี่ยม
· เครื่องมือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดกรอง
รหัสสินค้า |
---|
SLP-25K-2CES |
SLP-25KCES |
SLP-25KES |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แปรงทาสี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พัดลมระบายความร้อน ระบบระบายอากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,060.84 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีครีม | AC200 | PF-150-2A | ||
฿ 17,060.84 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีครีม | AC100 | PF-150A | ||
฿ 17,060.84 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเบจอ่อน | AC100 | PF-150A |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 250 | มิติ (สูง)(มิลลิเมตร) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน(°C) | -10 – +60 | วัสดุ | ที่ครอบ: AES เรซิ่น, บอดี้: เรซิ่น ABS + ชุบผิวโครเมี่ยมนิกเกิล, แผ่นกรอง: โพลีเอสเตอร์ (อัตราการกำจัดฝุ่น: 80%), แผ่นกรองชีลด์: อลูมิเนียม | มาตรฐาน IP | IP4X |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง