1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[SLP-ES] บานเกล็ดขนาดใหญ่ ชนิดกันแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)

[SLP-ES] บานเกล็ดขนาดใหญ่ ชนิดกันแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,093.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานเกล็ดขนาดใหญ่ที่มีการระบายแบบธรรมชาติและมีชีลด์ที่มีประสิทธิภาพ

[คุณสมบัติ]
▪ บานเกล็ดขนาดใหญ่ที่มีการระบายแบบธรรมชาติและมีชีลด์ที่มีประสิทธิภาพ
· เครื่องมือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดกรอง

รหัสสินค้า
SLP-25CES
SLP-25ESSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแปรงทาสี

฿ 7,546.96

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น 7 วัน 10สีครีม

฿ 7,093.80

฿ 4,056.23

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีเบจอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) 250 มิติ (สูง)(มิลลิเมตร) 250
พื้นที่ของการ ระบบระบายอากาศ(ตารางเซนติเมตร) 217 อุณหภูมิใช้งาน(°C) -10 – +60 วัสดุ ที่ครอบ: AES เรซิ่น, บอดี้: เรซิ่น ABS + ชุบผิวโครเมี่ยมนิกเกิล, แผ่นกรอง: โพลีเอสเตอร์ (อัตราการกำจัดฝุ่น: 80%), แผ่นกรองชีลด์: อลูมิเนียม
มาตรฐาน IP IP4X ตำแหน่งการติดตั้ง ในร่ม