(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บานเกล็ดพร้อมพัดลมระบายอากาศที่ระบายอากาศและเป็นชีลด์ได้อย่างดีเยี่ยม
· เปลี่ยนแผ่นกรองได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
· แยกและถอดชิ้นส่วนเพื่อนำไปรีไซเคิลได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
RSLP-20K-2CES |
RSLP-20K-2ES |
RSLP-20KCES |
RSLP-20KES |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แปรงทาสี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พัดลมระบายความร้อน ระบบระบายอากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,975.34 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีครีม | AC200 | PF-150-2A | ||
฿ 13,975.34 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเบจอ่อน | AC200 | PF-150-2A | ||
฿ 13,975.34 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีครีม | AC100 | PF-150A | ||
฿ 13,975.34 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเบจอ่อน | AC100 | PF-150A |
กำลังโหลด …
วัสดุ | AES Resin (Cover) / PBT+PC Resin (Body) / Stainless Steel (Shield Fitting) | มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 200 | มิติ (สูง)(มิลลิเมตร) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 12 | ขนาด (ความลึกฝัง)(มิลลิเมตร) | 64 | อุณหภูมิใช้งาน(°C) | -10 – +60 |
วัสดุ | ที่ครอบ: AES เรซิ่น, บอดี้: PBT + PC เรซิ่น, แผ่นกรอง: โมดาคริลิค โพลีเอสเตอร์(อัตราการกำจัดฝุ่น: 50%), ตัวยึดชีลด์ : สแตนเลส | มาตรฐาน IP | IP3X | ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง