1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน่วยเก็บความยาวพิเศษ

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

หน่วยเก็บความยาวพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,734.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีประโยชน์สำหรับการเก็บ สายเคเบิ้ลสื่อสาร

[คุณสมบัติ]
·มีประโยชน์สำหรับการเก็บ สายเคเบิ้ลสื่อสาร
·เหมาะสำหรับการเก็บ สายไฟ ATP ที่มีความยาวพิเศษ ฯลฯ เมื่อทำการ อุปกรณ์สายไฟ

รหัสสินค้า
RD872-1EK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,734.87

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ จาน วัสดุ เตารีด t1.0, t1.6, ดักส์/ท่อลม: เรซิ่น ABS มาตรฐาน EIA
แปรงทาสี สีดำ ขนาดเกลียว 1U เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x สูง x ลึก )(มิลลิเมตร) 482.5 × 44 × 371.6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD872-1EK ในชุด หน่วยเก็บความยาวพิเศษ