1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน่วยแผงจำหน่าย

หน่วยแผงจำหน่าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,435.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กระดาน กระจายแบบติดตั้งบนชั้นวางสำหรับจ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้กับอุปกรณ์ในชั้นวางมาพร้อมกับ เบรกเกอร์ ความกว้าง 18 มม. (บางเฉียบ)
·โครงสร้างแบบไม่ใช้ สกรู ซึ่งประกอบด้วย ปลั๊กอิน ด้านหลักและ เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ รวดเร็วด้านรอง
·แรงดันไฟฟ้าของ เบรกเกอร์ แยกย่อยสามารถเปลี่ยนเป็น 200 V (ประเภทสาม ขดลวด 1 เฟส 100/200 V เท่านั้น)
·มีการป้องกัน พื้นผิว ด้านหน้าแบบโปร่งใส

รหัสสินค้า
RD864-5EN6P8
RD864-5ET6P8
RD864-5ET6P8L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21,737.76

RACK OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 11 วัน

฿ 21,435.41

RACK OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 11 วัน

฿ 23,733.28

RACK OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนพาวเวอร์ซัพพลาย วัสดุ เหล็ก สี ขาวซีด
มาตรฐาน EIA มิติ(มิลลิเมตร) 482.5 มิติ H(มิลลิเมตร) 221
มิติ D(มิลลิเมตร) 105