1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายปลั๊ก พาวเวอร์ซัพพลาย

POWER STRIPS

สายปลั๊ก พาวเวอร์ซัพพลาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,699.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สำหรับชั้นวางของย่อย เทอร์มินอล I / O และสายพาวเวอร์ซัพพลายบน ปลั๊กพ่วง

รหัสสินค้า
RD88-3L520
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,699.09

POWER STRIPS 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-3 ความยาวสายไฟ(ม.) 3 สี อื่น ๆ
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 20 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 สาย VCT 3.5 มม.2x 3 แกน
บทคัดย่อ อินเสิร์ทปลั๊ก แบบฮุก: มี 2PE มาตรฐาน NEMA L5-20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD88-3L520 ในชุด สายปลั๊ก พาวเวอร์ซัพพลาย