(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม เข้ากับตัวยึดชั้นวาง
รหัสสินค้า |
---|
RD25-5EBP |
RD25-15JBP |
RD25-25JBP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | มิติ (แนวตั้ง) (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน | บทคัดย่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,583.40 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 482.5 | 221.5 | EIA | พร้อมแผงป้องกัน 5U ( แผ่นเพลท อะคริลิค หนา 3 มม.) | ||
฿ 4,801.43 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 480 | 149 | JIS | พร้อมแผงป้องกัน 3H ( แผ่นเพลท อะคริลิค หนา 3 มม.) | ||
฿ 5,793.92 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 480 | 249 | JIS | พร้อมแผงป้องกัน 5H ( แผ่นเพลท อะคริลิค หนา 3 มม.) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | Iron | มิติ (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 230 | แปรงทาสี | แปรงทาสี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็ก t2.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง