(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงพัดลมระบายอากาศ ใส่พัดลมระบายอากาศได้มากถึงสามตัว (120 x 120 มม.)
[คุณสมบัติ]
· โครงพัดลมระบายอากาศ ใส่พัดลมระบายอากาศได้มากถึงสามตัว (120 x 120 มม.) (RD45-121/122, PF-121L/121 L-2)
· มาพร้อมกับแผ่นกรองแบบใช้ใหม่ได้
รหัสสินค้า |
---|
RD42-15J |
RD42-15JA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | มิติ (ความลึก) (มิลลิเมตร) | แปรงทาสี | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,586.18 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | โครงพัดลมระบายอากาศ (เหล็กกล้า t1.6), เพลทยึด (เหล็กกล้า t1.2) | 84 | สีขาวอ่อน | โครงพัดลมระบายอากาศ (เหล็ก t1.6), เพลทยึด (เหล็ก t1.2) | - | ||
฿ 5,109.27 | HEAT MEASURES LOUVER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | โครงพัดลมระบายอากาศ (อลูมิเนียม t2.0), เพลทยึด (เหล็กกล้า t1.2) | 82 | สีเบจอ่อน | โครงพัดลมระบายอากาศ (วัสดุชนิดอลูมิเนียม t2.0), เพลทยึด (เหล็ก t1.2) | อลูมิเนียมชุบอโนไดซ์ |
กำลังโหลด …
มิติ (สูง)(มิลลิเมตร) | 149 | มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 480 | มาตรฐาน | JIS |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง