(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- การเปิดและปิดที่ราบรื่นเป็นพิเศษ
- มือจับ ใช้ วัสดุ อะลูมิเนียม และเข้ากับ ตัวเครื่อง หลัก
- ใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ในส่วนที่เลื่อนเพื่อการเปิดและปิดที่ราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
RD18-43EB |
RD18-410JB |
RD18-415JB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x สูง x ลึก ) (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,228.27 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3U | 482.5 × 132.5 × 404 | EIA | ||
฿ 12,429.73 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 480 × 99 × 404 | JIS | ||
฿ 13,356.84 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 480 × 149 × 404 | JIS |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรอบสิ่งที่แนบมา | สี | สีเบจอ่อน | วัสดุ | ปก / ตัวเครื่อง: เหล็ก t1.2, มือจับ / เหล็กยึด: อะลูมิเนียม t3.0 |
---|---|---|---|---|---|
มวล ได้(กิโลกรัม) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง