(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับแผงติดตั้ง มิเตอร์วัดไฟ จอแสดงผลและแผงตาบอด
รหัสสินค้า |
---|
RD21-5JA |
RD21-10JA |
RD21-20JA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (แนวตั้ง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,101.40 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 49 | ||
฿ 2,489.16 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 99 | ||
฿ 3,615.43 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 199 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | Aluminum | มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 480 | มิติ (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | JIS | วัสดุ | วัสดุประเภทอลูมิเนียมเส้นขน | กระบวนการเตรียมผิว | อ อะลูมิเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง