1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผงเปล่า (อะลูมิเนียม แบน)

แผงเปล่า (อะลูมิเนียม แบน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,693.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผง แผ่นเพลท เรียบทำจาก อะลูมิเนียม

[คุณสมบัติ]
·สำหรับแผงติดตั้ง มิเตอร์วัดไฟ จอแสดงผลและแผงตาบอด

รหัสสินค้า
RD21-2EA
RD21-6EA
RD21-25JPA
RD21-30JPA
RD21-35JPA
RD21-40JPA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (แนวตั้ง)
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน

฿ 1,693.60

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10482.588EIA

฿ 2,805.89

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10482.5266EIA

฿ 2,500.13

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10480249JIS

฿ 2,821.38

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10480299JIS

฿ 3,045.88

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10480349JIS

฿ 3,403.41

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10480399JIS

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ Aluminum วัสดุ แผ่นอลูมิเนียม t3.0, เส้นขน กระบวนการเตรียมผิว อ อะลูมิเนียม