(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับอุปกรณ์ทดสอบและตรวจวัด ฯลฯ
·สำหรับ กระดาน ติดตั้ง ส่วนประกอบ วงจรใน ชั้นวางของขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
RD12-215JA |
RD12-220JA |
RD12-315JA |
RD12-320JA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ H (มิลลิเมตร) | มิติ D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,179.84 | RACK OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 149 | 253 | ||
฿ 7,150.77 | RACK OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 199 | 253 | ||
฿ 6,910.41 | RACK OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 149 | 353 | ||
฿ 7,848.45 | RACK OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 199 | 353 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | แผง/ขาตั้ง | วัสดุ | แผงด้านหน้า (อะลูมิเนียม t3.0), ฐานรอง/แผ่นรอง (อะลูมิเนียม t2.0), แผ่นเพลท ด้านข้าง (เหล็ก t1.2) | สี | ขาวซีด |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | JIS | มิติ(มิลลิเมตร) | 480 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง