1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บาร์ เต้ารับ RD81

บาร์ เต้ารับ RD81
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,278.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ภายใน ชั้นวางของ

รหัสสินค้า
RD81-6S
RD81-8S
RD81-10N
RD81-10S
RD81-16N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงช่องเสียบ จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก ความยาวสายไฟ
(ม.)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ขนาดภายนอก (W) ขนาดภายนอก (H) ขนาดภายนอก (D) สเปค เต้ารับ บันทึก

฿ 7,237.91

POWER STRIPS 1 ชิ้น 5 วัน -ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-36-AC1104804956ด้วย เบรกเกอร์ เพื่อความปลอดภัย เต้ารับ คู่ 2PEสามารถติดตั้งทิศทางแนวนอนด้านหน้าของแร็คได้

฿ 8,749.66

POWER STRIPS 1 ชิ้น 9 วัน 10ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-38-AC1105764956ด้วย เบรกเกอร์ เพื่อความปลอดภัย เต้ารับ คู่ 2PEไม่สามารถติดตั้งทิศทางแนวนอนด้านหน้าของชั้นวางได้

฿ 5,278.67

POWER STRIPS 1 ชิ้น 9 วัน 10A-3 รักษาการป้องกัน103AC12567045502PE รักษาป้องกัน เต้ารับ คู่ด้วย สายไฟ พร้อมปลั๊ก VCTF 3 ม

฿ 10,080.01

POWER STRIPS 1 ชิ้น 9 วัน 10ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-310-AC1106724956ด้วย เบรกเกอร์ เพื่อความปลอดภัย เต้ารับ คู่ 2PEไม่สามารถติดตั้งทิศทางแนวนอนด้านหน้าของชั้นวางได้

฿ 7,600.73

POWER STRIPS 1 ชิ้น 9 วัน 10A-3 รักษาการป้องกันอื่น ๆ3AC12594545502PE รักษาป้องกัน เต้ารับ คู่ด้วย สายไฟ พร้อมปลั๊ก VCTF 3 ม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี อื่น ๆ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15