1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางสายไฟ (ยาว)

รางสายไฟ (ยาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,333.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• รางสายไฟที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายไฟไปยังด้านหลังของชั้นวาง
• สามารถติดตั้งได้ที่ด้านนอกของรางยึด
• สามารถยึดสายไฟแนวตั้งได้เช่นกัน
• สามารถยึดสายไฟโดยใช้เทปสำหรับผูกมัดได้ (RD852-50)

รหัสสินค้า
RD875-D4LN
RD875-D5LN
RD875-D7LN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 1,333.13

WIRING DUCT ACCESSORIES 1 ชิ้น 9 วัน 10360

฿ 1,460.12

WIRING DUCT ACCESSORIES 1 ชิ้น 9 วัน 10460

฿ 1,750.38

WIRING DUCT ACCESSORIES 1 ชิ้น 9 วัน 10660

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 80 ความสูง(มิลลิเมตร) 40 วัสดุ เหล็ก
สี สีดำ