1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตคีย์บอร์ด

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

ยูนิตคีย์บอร์ด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,148.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ยูนิตสำหรับใส่คีย์บอร์ดสำหรับตู้คอนโทรลและตู้แร็คที่มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในระบบ FA หรือ CRT และสิ่งอื่นที่คล้ายกัน
· มีซีลกันฝุ่น จึงเหมาะสำหรับใช้ในโรงงานที่มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกมาก
• ขนาดคีย์บอร์ดที่ใส่ได้คือ W483 มม. × H50 มม. × D211 มม. หรือน้อยกว่า

รหัสสินค้า
RD39-1B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,148.65

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น วัสดุ โต๊ะ: เรซิ่น ABS, บอดี้: เหล็ก t1.6, ถาดรองคีย์บอร์ด: เหล็ก t1.6, ประตูอะคริลิค: อะคริลิคใส t4.0 แปรงทาสี สีเบจอ่อน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x สูง x ลึก )(มิลลิเมตร) 550x320x90 มวล ได้(กิโลกรัม) 5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD39-1B ในชุด ยูนิตคีย์บอร์ด