1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระดาน SPD (แบบติดแร็ค)

กระดาน SPD (แบบติดแร็ค)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,028.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ป้องกันอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร จาก อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า เกิด ขึ้น
· ' อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า แบบอุปนัยถูกตัดโดยส่วน สายนำไฟฟ้า- ใน' ดังนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญจึงได้รับการปกป้องจากความเสียหายจากฟ้าผ่า
·สามารถติดตั้งชั้นวางขนาด 19 นิ้วในชั้นวางหรือ ตู้ เย็นได้

รหัสสินค้า
RD86-E2-LA2H-1
RD86-E2-LA2H-2
RD86-E2-LA2L-1
RD86-E2-LA2L-2
RD86-LA2L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งติดตั้ง SPD เบรกเกอร์ สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ติดตั้ง มิติ H (แนวตั้ง)
(มิลลิเมตร)

฿ 32,751.08

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES 1 ชิ้น 11 วัน ด้วย LT-332S imax 10 kA เอาต์พุต หน้าสัมผัส ลดลงGE52C 2P 20 A132.5

฿ 34,081.42

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES 1 ชิ้น 11 วัน ด้วย LT-332S imax 10 kA เอาต์พุต หน้าสัมผัส ลดลงGE52C 2P 20 A132.5

฿ 22,954.90

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES 1 ชิ้น 11 วัน LT-121 imax 10 kAGE52C 2P 20 A132.5

฿ 24,345.71

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES 1 ชิ้น 11 วัน LT-121 imax 10 kAGE52C 2P 20 A132.5

฿ 17,028.81

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES 1 ชิ้น 11 วัน LT-121 imax 10 kA-88

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนก อื่น พิมพ์ รับมือ เบรกเกอร์ SPD ที่ติดตั้ง NE52C 2P 50 A
แปรงทาสี สีเบจอ่อน มาตรฐาน EIA มิติ W (กว้าง)(มิลลิเมตร) 482.5
มิติ D (ความลึก)(มิลลิเมตร) 85