(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปรับความสูงของห้องคอมพิวเตอร์หรือ พื้น เข้าสำนักงานได้ฟรี
•ใน รุ่น ปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ (RDK-A) สามารถปรับความสูงได้ภายในช่วง 100 มม. (อย่างไรก็ตามสำหรับซีรีส์ - □ 2FSA ช่วงการปรับคือ 50 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
RDK60-6FSJ |
RDK60-7FSJ |
RDK60-61FSN |
RDK60-71FSN |
RDK70-6FSJ |
RDK70-61FSN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด/ความกว้าง (มม.) (mm) | ขนาด/ความลึก (มม.) (mm) | มิติ W (กว้าง) (มิลลิเมตร) | มิติ D (ความลึก) (มิลลิเมตร) | ชนิด | รุ่น รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,779.45 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 600 | 583 | 600 | 583 | ประเภทการเชื่อมต่อ | FS60-7□ | ||
฿ 9,949.91 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 700 | 583 | 700 | 583 | ประเภทการเชื่อมต่อ | FS60-7□ | ||
฿ 7,070.70 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 600 | 583 | 600 | 583 | - | FS60-6□ | ||
฿ 7,163.68 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 700 | 583 | 700 | 583 | - | FS60-7□ | ||
฿ 10,388.70 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 600 | 683 | 600 | 683 | ประเภทการเชื่อมต่อ | FS70-6□ | ||
฿ 7,543.89 | ENCLOSURE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 600 | 683 | 600 | 683 | - | FS70-6□ |
กำลังโหลด …
แอปพลิเคชัน | ฐาน | ขนาด/ความสูง (มม.)(mm) | 100 | มิติ H (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็ก | แปรงทาสี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง