1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NE/NBE, เบรกเกอร์ (รุ่นอีโคโนมี), ซีรีส์ E, ชนิดด้านหน้า, ทนกระแสได้สูง

NE/NBE, เบรกเกอร์ (รุ่นอีโคโนมี), ซีรีส์ E, ชนิดด้านหน้า, ทนกระแสได้สูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,450.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เบรกเกอร์ที่ทนกระแสได้สูง (ซีรีส์ E) ชนิดด้านหน้า

รหัสสินค้า
NE152A2P125A
NE153A3P120A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 6,450.36

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 212560

฿ 7,115.53

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 312090

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง 150AF พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 35 จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) 7.5
พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท พื้นผิว
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 155 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 88 แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) DC250
พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) AC600 พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC(kA) 7.5 พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC(kA) 10
รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า เทอร์มินอล สำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8 การเชื่อมต่อย้อนกลับ ได้
รองรับการใช้งาน มาตรฐาน JIS C 8201-2-1 Ann2 อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, ขั้วต่อแบบย้ำ, สกรูชุดสำหรับฝาครอบขั้วต่อ