(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว พร้อมกับยูนิตปลั๊กอิน
· เบรกเกอร์พร้อมกับยูนิตปลั๊กอินประกอบขึ้นจากเบรกเกอร์พื้นผิวและ IPlug (ยูนิตปลั๊กอิน)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,998.95 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 100, 200, 240 ใช้ร่วมกัน | 20 | 30 | 198 | น้อยกว่า AC200 V | ||
฿ 6,998.95 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 100, 200, 240 ใช้ร่วมกัน | 30 | 30 | 198 | น้อยกว่า AC200 V | ||
฿ 6,998.95 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 100, 200, 240 ใช้ร่วมกัน | 40 | 30 | 198 | น้อยกว่า AC200 V | ||
฿ 6,998.95 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 100, 200, 240 ใช้ร่วมกัน | 50 | 30 | 198 | น้อยกว่า AC200 V | ||
฿ 6,333.78 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 100, 200, 240 ใช้ร่วมกัน | 20 | 30 | 154 | น้อยกว่า AC200 V | ||
฿ 6,333.78 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 100, 200, 240 ใช้ร่วมกัน | 30 | 30 | 154 | น้อยกว่า AC200 V | ||
฿ 6,333.78 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 100, 200, 240 ใช้ร่วมกัน | 40 | 30 | 154 | น้อยกว่า AC200 V | ||
฿ 6,333.78 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 100, 200, 240 ใช้ร่วมกัน | 50 | 30 | 154 | น้อยกว่า AC200 V | ||
฿ 7,180.36 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 20 | 30 | 198 | รองรับ AC415V | ||
฿ 7,180.36 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 20 | 100 | 198 | รองรับ AC415V | ||
฿ 7,180.36 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 30 | 30 | 198 | รองรับ AC415V | ||
฿ 7,180.36 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 30 | 100 | 198 | รองรับ AC415V | ||
฿ 7,180.36 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 40 | 30 | 198 | รองรับ AC415V | ||
฿ 7,180.36 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 40 | 100 | 198 | รองรับ AC415V | ||
฿ 7,180.36 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 50 | 30 | 198 | รองรับ AC415V | ||
฿ 7,180.36 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 50 | 100 | 198 | รองรับ AC415V | ||
฿ 6,515.19 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 20 | 30 | 154 | รองรับ AC415V | ||
฿ 6,515.19 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 20 | 100 | 154 | รองรับ AC415V | ||
฿ 6,515.19 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 30 | 30 | 154 | รองรับ AC415V | ||
฿ 6,515.19 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 30 | 100 | 154 | รองรับ AC415V | ||
฿ 6,515.19 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 40 | 30 | 154 | รองรับ AC415V | ||
฿ 6,515.19 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 40 | 100 | 154 | รองรับ AC415V | ||
฿ 6,515.19 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 50 | 30 | 154 | รองรับ AC415V | ||
฿ 6,515.19 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 50 | 100 | 154 | รองรับ AC415V |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง AF | 50AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 10 | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 252 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เม็ดมีด รูปทรง |
ชนิด | ชนิดความเร็วสูง | รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า | เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 |
การเชื่อมต่อย้อนกลับ | ไม่ได้ | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, สกรูชุดสำหรับฝาครอบขั้วต่อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง