1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
GE เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว (รุ่นอีโคโนมี) ซีรีส์ E ชนิดฝัง

GE เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว (รุ่นอีโคโนมี) ซีรีส์ E ชนิดฝัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,043.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ชนิดฝัง

รหัสสินค้า
GE52AF2P30AF30
GE52AF2P40AF30
GE52AF2P50AF30
GE53AF3P20AF30H
GE53AF3P30AF30H
GE53AF3P30AF100H
GE53AF3P40AF100H
GE53AF3P50AF30H
GE53AF3P50AF100H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า

฿ 6,043.52

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 2100, 200, 240 ใช้ร่วมกัน3030น้อยกว่า AC200 V

฿ 6,043.52

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 2100, 200, 240 ใช้ร่วมกัน4030น้อยกว่า AC200 V

฿ 6,043.52

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 2100, 200, 240 ใช้ร่วมกัน5030น้อยกว่า AC200 V

฿ 6,515.19

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 3100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน2030รองรับ AC415V

฿ 6,515.19

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 3100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน3030รองรับ AC415V

฿ 6,515.19

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 3100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน30100รองรับ AC415V

฿ 6,515.19

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 3100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน40100รองรับ AC415V

฿ 6,515.19

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 3100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน5030รองรับ AC415V

฿ 6,515.19

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 9 วัน 3100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน50100รองรับ AC415V

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง AF 50AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) 10 พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 10
วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู มาตรฐาน ตัวแทน PSE ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 200
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 120 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 144 พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทฝัง ชนิด ชนิดความเร็วสูง รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า
เทอร์มินอล ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 การเชื่อมต่อย้อนกลับ ไม่ได้ อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, สกรูชุดสำหรับฝาครอบขั้วต่อ