1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์คอนเนคเตอร์ย้ำหัว【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONNECTOR

รีเลย์คอนเนคเตอร์ย้ำหัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 123.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รีเลย์คอนเนคเตอร์แบบไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือย้ำหัวพิเศษ

[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อตัวผู้-ตัวเมียได้ด้วยเพียงคอนเนคเตอร์ตัวเดียว
· ไม่จำเป็นต้องปอกสายไฟ
· เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายด้วยคีม
· สามารถใช้กับสายไฟได้หลากหลายความจุเมื่อเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์

รหัสสินค้า
NDC-2420
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 123.87

CONNECTOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ แบบกลม ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ M·N·O M/N/O N
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ไม่โพลาไรซ์ จำนวนพิน 1 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 100 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ เชื่อม ความดัน
ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐานที่แสดง UL
ชนิด รีเลย์คอนเนคเตอร์ วัสดุ โพลีคาร์บอเนต สี สีดำ / เหลืองแบบโปร่งใส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NDC-2420 ในชุด รีเลย์คอนเนคเตอร์ย้ำหัว