(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟังก์ชั่น Logging การบันทึกสำหรับการบันทึกการวัดแต่ละครั้งจอแสดงผลคู่
[คุณสมบัติ]
· 6,000 และ 9,999 นับ
· ความแม่นยำ เต็ม 0.06%
·การวัด True RMS (AC)
·จอแสดงผลคู่พร้อมแสงพื้นหลัง
·แสดงกราฟแท่งตอบสนองอย่างรวดเร็ว
·ประเภท อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อินพุตต่ำ ACV / DCV / Ω ฟังก์ชั่น การแยกแยะอัตโนมัติ
·การวัด ความจุ ตัวเก็บประจุบันทึก:ไม่เหมาะสำหรับการวัด ความจุ ของ ตัวเก็บประจุ มี กระแสไฟรั่ว จำนวนมาก
·การวัดอุณหภูมิซึ่งสามารถทำการวัดแบบ 2ch (เมื่อใช้ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด K)บันทึก:อาจต้องใช้ อุปกรณ์เสริม K-AD (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)รวม เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด K k-250pcx1
·การวัด เครื่องวัดความถี่ (คลื่นไซน์ AC เท่านั้น)
· เครื่องวัดความถี่ ลอจิกการวัดอัตราส่วนหน้าที่
·การวัดค่าการนำไฟฟ้า
· ฟังก์ชั่น บันทึกสูงสุด / นาที
·สูงสุดค้าง (ความแม่นยำ ± 250dgt) 1 ms
·การเก็บข้อมูล / การพักช่วง
·การวัด ค่า สัมพัทธ์
·สามารถยกเลิกการปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ (หลังจากผ่านไปประมาณ 30 นาที)
· สัญญาณเตือน เมื่อใส่ สายนำไฟฟ้า ทดสอบเข้ากับ เทอร์มินอล กระแสไฟฟ้า ไม่ถูกต้อง
·อินเตอร์เฟซ USB ลิงค์ออปติคัล (อุปกรณ์เสริม)
แสดง | ดิจิทัล | ช่วงการวัด - แรงดันไฟฟ้า(V) | 60 m / 600 m / 9.999 / 99.99 / 999.9 | ช่วงการวัด - กระแสไฟฟ้า(A) | 600μ / 6000μ / 60 m / 600 m / 6/10 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด - ความต้านทาน(Ω) | 600 / 6k / 60k / 600k / 6M / 60M | ช่วงการวัด - เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) | 15 ถึง 50k | ช่วงการวัด - C(F) | 60n / 600n / 6μ / 60μ / 600μ / 6 m / 25 m |
มาตรฐาน | CE |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PC720M ในชุด ดิจิตอลมัลติ มิเตอร์วัดไฟ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง