(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับงานไฟฟ้าและบริการปรับอากาศพร้อมฟังก์ชั่น DMM
[คุณสมบัติ]
·วัดได้สูงสุด AC660.0 A
·สามารถวัดรูปคลื่นที่บิดเบี้ยวได้ด้วย ระบบ ตรวจจับ RMS แท้จริง
·มาพร้อมกับฟังก์ชั่นสำหรับการวัด INRUSH (กระแสพุ่งเข้า) (ภายในประมาณ 100MS ตั้งแต่ 10 A เป็นต้นไป)
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ถือ MAX / MIN
·สายรัดและสายทดสอบช่วยให้สามารถวัดความถี่ได้
·เก็บข้อมูลฟังก์ชั่นประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
·จอ LCD ที่มีแสงไฟอัตราตัวอย่าง:ตัวเลข 3 ครั้ง / วินาทีมาตรฐานความปลอดภัย:IEC61010CAT.III600V
แสดง | ดิจิทัล | ช่วงการวัด [แรงดันไฟฟ้า](V) | 600 | ช่วงการวัด [กระแสไฟฟ้า](A) | 66/660 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด [ความต้านทาน](Ω) | 660 | ช่วงการวัด [เครื่องวัดความถี่](เฮิร์ตซ์) | 660 / 6.6k / 30k (กระแสไฟฟ้า) /660/6.6k/66k/100k (แรงดันไฟฟ้า) | มาตรฐาน | CE |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DCM660R ในชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง แคลมป์ยึด ดิจิตอลสำหรับ AC โดยเฉพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง