(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การเดินสายไฟร่วมกันทำได้ด้วยสายเคเบิลเส้นเดียวระหว่าง SYSMAC กับสายคอนเนคเตอร์ ดังนั้นเวลาในการเดินสายไฟจึงลดลงและประหยัดพื้นที่ในแผงควบคุม
· ขั้วต่อขนาดกะทัดรัดสำหรับทั้งอินพุตและเอาท์พุตที่กว้าง 182 มม. (102 มม. สำหรับการใช้งาน 8 จุด) × ลึก 85 มม. × สูง 68 มม.
· คอนเนคเตอร์กับ SBC เป็นแบบวันทัช
· องค์ประกอบดูดซับไฟกระชากคอยล์ในตัว
· ดูสถานะเปิด/ปิดของสัญญาณ I/O ได้ทันทีด้วยจอแสดงผล LED ที่ติดมาด้วย
· ติดตั้งรางปีกนก DIN Rail
· สามารถติดตั้งกับโซลิดสเตตรีเลย์รุ่น G3TAI/O ได้
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL, CSA ในต่างประเทศ (ยกเว้นรุ่น G7TC-OC16-1)
รหัสสินค้า |
---|
P70A AC100/110 |
P70A AC200/220 |
P70D DC12/24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การจัดหมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 197.00 ฿ 119.36 | RELAY OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แรงดันไฟฟ้าคอยล์ที่ใช้ได้ AC 100/110 V | ||
฿ 215.00 | RELAY OPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | แรงดันไฟฟ้าคอยล์ที่ใช้ได้: 200/220 V AC | ||
฿ 137.66 | RELAY OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แรงดันไฟฟ้าคอยล์ที่ใช้ได้: 12/24 V DC |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | โมดูลไฟแสดงสถานะ | การใช้งาน | โมดูล LED | รุ่น ใช้งานได้ 1 | ซีรีส์ G7T |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง