(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รีเลย์สัญญาณไฟฟ้า 2 ขั้ว
[คุณสมบัติ]
· มีช่วงการสลับของหน้าสัมผัสกว้าง 10 μA ถึง 2A
· เป็นชนิดซีลพลาสติก ติดตั้งเป็นมาตรฐานพร้อมหน้าสัมผัสครอสบาร์คู่ · มีความต้านทานต่อสภาวะแวดล้อมสูงและเชื่อถือได้
· FCC ส่วน 68 (1,500 V สำหรับ 10 × 160 μs)สอดคล้องตามมาตรฐาน ระหว่างหน้าสัมผัส-ขดลวด และระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วเดียวกัน
· ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 1,000 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส-ขดลวด และ 750 V AC ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วเดียวกัน
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL และ CSA
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล เช่นที่ใช้ในชุมสายโทรศัพท์
ลักษณะภายนอกของ G5V-2
Drawing แสดงขนาดโครงร่าง G5V-2
ขนาดของการปรับแต่งแผงวงจร
ความเผื่อขนาดอยู่ที่ ± 0.1 มม.
เลย์เอาท์/แผนผังของขั้วต่อ
ไม่มีขั้วของคอยล์
Class- ification | รายการ พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (mA) | ความต้านทานคอยล์ (Ω) | แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน (V) | แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย (V) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่รองรับได้ (V) | การใช้พลังงาน (mW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มาตร- ฐาน ชนิด | DC | 3 | 166.7 | 18 | 75% หรือต่ำกว่า | 5% ขึ้นไป | 120% (ที่ 23°C) | ประมาณ 500 |
5 | 100 | 50 | ||||||
6 | 83.3 | 72 | ||||||
9 | 55.6 | 162 | ||||||
12 | 41.7 | 288 | ||||||
24 | 20.8 | 1,152 | ||||||
48 | 12 | 4,000 | ประมาณ 580 | |||||
พิเศษ- สูง- ความ- ไว ชนิด | DC | 5 | 30 | 166.7 | 75% หรือต่ำกว่า | 5% ขึ้นไป | 180% (ที่ 23°C) | ประมาณ 150 |
12 | 12.5 | 960 | ||||||
24 | 8.33 | 2,880 | ประมาณ 200 | |||||
48 | 6.25 | 7,680 | 150% (ที่ 23°C) | ประมาณ 300 |
หมายเหตุ 1: พิกัดกระแสไฟฟ้าและความต้านทานของคอยล์วัดที่อุณหภูมิคอยล์ +23°C และความเผื่อ 10%
หมายเหตุ 2: ลักษณะการทำงานถูกวัดที่อุณหภูมิคอยล์ + 23°C
หมายเหตุ 3: แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมรับได้คือแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถใช้งานกับคอยล์รีเลย์ได้
รายการ | การจัดหมวดหมู่ โหลด | รุ่นมาตรฐาน | ประเภทความไวแสงสูงพิเศษ |
---|---|---|---|
โหลดความต้านทาน | |||
กลไกการสัมผัสกับหน้าสัมผัส | หน้าสัมผัสไขว้คู่ | ||
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองอัลลอย + เงิน | ||
พิกัดโหลด | 125 V AC 0.5 A, 30 V DC 2 A | 125 V AC 0.5 A, 24 V DC 1 A | |
ค่าพิกัดของกระแสไฟฟ้านำ | 2 A | ||
ค่าแรงดันไฟฟ้าสัมผัสสูงสุด | 125 V AC, 125 V DC | ||
ค่ากระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัสสูงสุด | 2 A | 1 A |
รายการ | การจัดหมวดหมู่ | รุ่นมาตรฐาน | ประเภทความไวแสงสูงพิเศษ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความต้านทานหน้าสัมผัส *1 | 50 mΩ หรือต่ำกว่า | 100 mΩ หรือต่ำกว่า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาเปิด | 7 ms หรือต่ำกว่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลา Turn-OFF | 3 ms หรือต่ำกว่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า * 2 | 1,000 MΩ หรือสูงกว่า (500 V DC เมกะโอห์มมิเตอร์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส | 1,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วเดียวกัน | 750 V AC 50/60 Hz 1 นาที | 500 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วที่แตกต่างกัน | 1,000 V AC 50/60 Hz 1 นาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การสั่นสะเทือน | ความทนทาน |
รหัสสินค้า |
---|
G5V-2 DC5 |
G5V-2 DC12 |
G5V-2 DC24 |
G5V-2-H1 DC5 |
G5V-2-H1 DC12 |
G5V-2-H1 DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | การจัดหมวดหมู่ | โหลดไฟฟ้า DC (V)/(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 147.00 ฿ 93.76 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | รุ่นมาตรฐาน | DC30/2 | ||
฿ 147.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | รุ่นมาตรฐาน | DC30/2 | ||
฿ 147.00 ฿ 93.76 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | รุ่นมาตรฐาน | DC30/2 | ||
฿ 199.31 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ประเภทความไวสูงพิเศษ | DC24/1 DC30/2 | ||
฿ 153.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ประเภทความไวสูงพิเศษ | DC24/1 DC30/2 | ||
฿ 153.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | 24 | ประเภทความไวสูงพิเศษ | DC24/1 DC30/2 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สำหรับสัญญาณ | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 2c | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ แผ่นวงจร | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) | 0.5 | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 11.5 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 10.1 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 20.5 | โครงสร้างในการป้องกัน | ชนิดซีลพลาสติก |
กลไก หน้าสัมผัส | ไขว้คู่ | การ ติดตั้ง แผ่นวงจร | การใส่รูแผงวงจร | โหลดไฟฟ้า AC(V)/(A) | AC125/0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง