(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รีเลย์โปรแกรมได้อย่างง่าย
[คุณสมบัติ]
· ZEN ซึ่งเหมาะสำหรับการควบคุมอย่างง่าย ได้รับการอัปเกรดและปรับปรุงโฉม
· ครบทุกฟังก์ชันในบอดี้ขนาดกะทัดรัด (กว้าง 70 มม. × ยาว 90 มม.)
· ยูนิตเดียวที่รวมฟังก์ชันการทำงานของรีเลย์, ตัวจับเวลา, เครื่องนับ สวิตช์เวลาไว้ด้วยกัน
· ไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟแยกเป็นตัวจับเวลา รีเลย์ ฯลฯ ช่วยลดขั้นตอนการเดินสายไฟลงอย่างมาก
· เพิ่มฟังก์ชันการทำงานหลายวันและการทำงานของพัลส์ การตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุมเวลาทำได้ง่ายโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมที่ซับซ้อน
· มีตัวเลือกรุ่นสื่อสารผ่าน RS-485 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ สามารถตรวจสอบสถานะของ ZEN จากระยะไกลได้
· มีฟังก์ชั่นการนับที่สามารถนับได้สูงสุด 8 หลัก จำนวนสูงสุดในการนับสำหรับรุ่นพาวเวอร์ซัพพลาย DC คือ 150 Hz
· ฟังก์ชันจับเวลาแบบคู่ช่วยให้คุณตั้งเวลาเปิดและปิดแยกกันได้ ช่วยให้การทำงานซ้ำ ๆ ง่ายขึ้นอย่างมาก ช่วยลดความจุของโปรแกรม
รูปลักษณ์ภายนอกของ ZEN
รูปแบบ | รุ่น ZEN- □ C □ AR-A-V2 / รุ่น ZEN-8E1AR | รุ่น ZEN- □ C □ D □ -D-V2 / รุ่น ZEN-8E1D □ |
---|---|---|
แรงดันไฟเลี้ยง | 100 ถึง 240 V AC 50/60 Hz | 12 ถึง 24 V DC (อัตราไฟกระเพื่อม 5% หรือต่ำกว่า) |
แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลายที่อนุญาต | AC 85 ถึง 264 V | 10.8 ถึง 28.8 V DC |
การใช้พลังงาน | ยูนิต CPU (ยูนิตเดียว) · รุ่น ZEN-10C1AR-A-V2 / รุ่น ZEN-10C2AR-A-V2 / รุ่น ZEN-10C3AR-A-V2 5 VA หรือต่ำกว่า (100 V AC), 7 VA หรือต่ำกว่า (240 V AC) · รุ่น ZEN-10C4AR-A-V2 6 VA หรือต่ำกว่า (100 V AC), 8 VA หรือต่ำกว่า (240 V AC) · รุ่น ZEN-20C □ AR-A-V2 7 VA หรือต่ำกว่า (100 V AC), 10 VA หรือต่ำกว่า (240 V AC) ชุด CPU (พร้อมเชื่อมต่ออุปกรณ์ขยาย I/O × 3) · รุ่น ZEN-10C1AR-A-V2 / รุ่น ZEN-10C2AR-A-V2 6 VA หรือต่ำกว่า (100 V AC), 8 VA หรือต่ำกว่า (240 V AC) · รุ่น ZEN-10C4AR-A-V2 7 VA หรือต่ำกว่า (100 V AC), 9 VA หรือต่ำกว่า (240 V AC) · รุ่น ZEN-20C □ AR-A-V2 8 VA หรือต่ำกว่า (100 V AC), 11 VA หรือต่ำกว่า (240 V AC) ยูนิต I/O ต่อขยาย · รุ่น ZEN-8E1AR 3 VA หรือต่ำกว่า (100 V AC), 4 VA หรือต่ำกว่า (240 V AC) | ยูนิต CPU (ยูนิตเดียว) · รุ่น ZEN-10C □ DR-D-V2 3W หรือต่ำกว่า (12/24 V DC) (รุ่น ZEN-10C3DR-D-V2 คือ 2.8 W หรือต่ำกว่า) · รุ่น ZEN-10C□DT-D-V2 คือ 2 W หรือต่ำกว่า (12/24 V DC) · รุ่น ZEN-20C□DR-D-V2 คือ 4 W หรือต่ำกว่า (12/24 V DC) · รุ่น ZEN-20C□DT-D-V2 คือ 2 W หรือต่ำกว่า (12/24 V DC) ยูนิต CPU (พร้อมเชื่อมต่อยูนิต I/O ต่อขยาย × 3) · รุ่น ZEN-10C□DR-D-V2 คือ 4 W หรือต่ำกว่า (12/24 V DC) · รุ่น ZEN-10C□DT-D-V2 คือ 3 W หรือต่ำกว่า (12/24 V DC) · รุ่น ZEN-20C□DR-D-V2 คือ 5 W หรือต่ำกว่า (12/24 V DC) · รุ่น ZEN-20C□DT-D-V2 3 W หรือต่ำกว่า (12/24 V DC) ยูนิต I/O ต่อขยาย · รุ่น ZEN-8E1DR คือ 2 W หรือต่ำกว่า (12/24 V DC) |
กระแสพุ่งเข้า | รุ่น ZEN-10C □ AR-A-V2: 4.5 A หรือต่ำกว่า รุ่น ZEN-20C □ AR-A-V2: 4.5 A หรือต่ำกว่า รุ่น ZEN-8E1AR: 4 A หรือต่ำกว่า | รุ่น ZEN-10C □ D □ -D-V2: 30 A หรือต่ำกว่า รุ่น ZEN-20C □ D □ -D-V2: 30 A หรือต่ำกว่า รุ่น ZEN-8E1DR: 15 A หรือต่ำกว่า |
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | 0 ถึง + 55 °C (รุ่น LED คือ −25 ถึง + 55 °C) | |
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | -20 ถึง +75°C (สำหรับชนิด LED, -40 ถึง +75°C) | |
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 10 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
บรรยากาศแวดล้อมในการทำงาน | ต้องไม่มีก๊าซกัดกร่อน | |
วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว ติดตั้งบนรางปีกนก (การติดตั้งมาตรฐาน ติดตั้งแบบหันขึ้นด้านบน) * | |
เทอร์มินอลบล็อค | เทอร์มินอลบล็อคสำหรับสายไฟแข็ง (ใช้สายไฟแข็งหรือสายไฟอ่อน) | |
แรงบิดขันแน่นของเทอร์มินอลบล็อค | 0.565 ถึง 0.6 N · m (5 ถึง 5.3 in-lb) | |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP20 (ชนิดติดตั้งไว้ในพาแนล) |
วิธีการควบคุม | วิธีการเก็บรักษาโปรแกรม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วิธีการควบคุมอินพุต/เอาท์พุต | วิธีการสแกนแบบวนซ้ำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ภาษาโปรแกรม | แลดเดอร์ไดอะแกรม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความจุของโปรแกรม | 96 บรรทัด (เงื่อนไขอินพุต × 3 และ เอาต์พุต × 1 ต่อบรรทัด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนสูงสุดของจุด I/O ควบคุม | 44 จุด - CPU มี I/O 20 จุด: 12 อินพุตและ 8 เอาต์พุต * 1 อุปกรณ์ต่อขยาย I/O: 4 อินพุตและ 4 เอาต์พุต× 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จอแสดงผล LCD * 2 | 12 หลัก (ตัวอักษร) × 4 บรรทัดพร้อมไฟแบ็คไลท์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปุ่มควบคุม *2 | 8 (ปุ่มบังคับทิศทาง × 4 และปุ่มควบคุม × 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเก็บรักษาโปรแกรมของผู้ใช้ | EEPROM ภายในมีชุด CPU ในตัว, ตลับเมโมรี่ (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุปกรณ์แหล่งจ่ายขัดข้อง | การคงสถานะรีเลย์ภายใน, การคงค่าเวลา/การนับปัจจุบัน, ปฏิทินและนาฬิกา (ปี, เดือน, วันที่ของเดือน, วันในสัปดาห์, เวลา) ·เวลาสำรองข้อมูลของตัวเก็บประจุแบบซุปเปอร์: 2 วันขึ้นไป (25 °C) ·อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เสริม: 10 ปีขึ้นไป (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฟังก์ชั่นปฏิทินและนาฬิกา * 2 | ความแม่นยำเวลา: ± 15 วินาทีต่อเดือน (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วในการนับสูงสุด | 150 Hz: ชุดเครื่องนับ 8 หลัก(F) ตั้งค่าการทำงานเป็นโหมดความเร็วสูง (พร้อมพาวเวอร์ซัพพลาย DC เท่านั้น) * 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแม่นยำในการตั้งเวลา * 4 | หน่วย 0.01 วินาที: −0.05% −10 ms สูงสุด หน่วยนาที/วินาที: สูงสุด −0.05% −1 วินาที หน่วย ชม./นาที: สูงสุด −0.05% −1 นาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเป็นฉนวน | ระหว่างขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลายกับขั้วต่ออินพุตแบบแบตช์ - ขั้วต่อเอาท์พุตแบบแบตช์ ระหว่างขั้วต่อเอาท์พุตร่วม ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดของยูนิต CPU - ขั้วต่อทั้งหมดของยูนิต I/O ต่อขยาย: ขั้นต่ำ 20 MΩ (ด้วยโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฉนวน | · ฉนวนเสริมแรง ระหว่างขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลายและหรือขั้วอินพุตและเอาต์พุต ระหว่างขั้วต่อเอาต์พุตต่างวงจร ระหว่างขั้วทั้งหมดของชุด CPU และขั้วต่อทั้งหมดของอุปกรณ์ต่อขยาย I/O ·ไม่มีการแยก ระหว่างขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลายและอินพุตของอุปกรณ์เดียวกัน ระหว่างขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลายของชุด CPU และคอนเนคเตอร์ PC ระหว่างคอนเนคเตอร์ของแบตเตอรี่หรือคอนเนคเตอร์ของอุปกรณ์ต่อขยายทั้งหมด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความคงทนไดอิเล็กทริก | ระหว่างขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลายกับขั้วต่ออินพุตแบบแบตช์ - ขั้วต่อเอาท์พุตแบบแบตช์ ระหว่างขั้วต่อเอาท์พุตร่วม ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดของยูนิต CPU - ขั้วต่อทั้งหมดของยูนิต I/O ต่อขยาย: 2,300 V AC, 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที (กระแสไฟรั่วสูงสุด 1 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ป้องกันการสั่นสะเทือน | เป็นไปตามมาตรฐาน IEC60068-2-6, 5 ถึง 9 Hz ชนิดซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 3.5 มม., 9 ถึง 150 Hz อัตราเร่ง 9.8 m/s2, 10 สวีปในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (1 อ็อกเทฟ/นาที) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานแรงกระแทก | เป็นไปตามมาตรฐาน IEC60068-2-27, 147 m/s2, 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | <
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | การจัดหมวดหมู่ | จำนวน i / OS/ ระบบปฏิบัติการ | LCD | แรงดันไฟเลี้ยง | รูปแบบ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,627.00 ฿ 5,867.22 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | ชนิด LCD มาตรฐาน | 10 | มีจำหน่าย | VAC 100–240 | รีเลย์ | ||
฿ 7,663.00 ฿ 5,210.84 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | ชนิด LCD มาตรฐาน | 10 | มีจำหน่าย | VDC 12–24 | รีเลย์ | ||
฿ 8,015.00 ฿ 6,412.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | 70 | ชนิด LCD มาตรฐาน | 10 | มีจำหน่าย | VDC 12–24 | ทรานซิสเตอร์ | ||
฿ 6,722.00 ฿ 3,428.22 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | ชนิด LED | 10 | NA | VAC 100–240 | รีเลย์ | ||
฿ 5,585.00 ฿ 4,186.52 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | ชนิด LED | 10 | NA | VDC 12–24 | รีเลย์ | ||
฿ 5,613.00 ฿ 3,223.55 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | รุ่นประหยัด | 10 | มีจำหน่าย | VAC 100–240 | รีเลย์ | ||
฿ 5,585.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | รุ่นประหยัด | 10 | มีจำหน่าย | VDC 12–24 | รีเลย์ | ||
฿ 10,307.00 ฿ 8,221.89 | RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | 122.5 | ชนิด LCD มาตรฐาน | 20 | มีจำหน่าย | VAC 100–240 | รีเลย์ | ||
฿ 11,790.00 ฿ 8,017.20 | RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | 122.5 | ชนิด LCD มาตรฐาน | 20 | มีจำหน่าย | VDC 12–24 | รีเลย์ | ||
฿ 10,307.00 ฿ 8,221.89 | RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | 122.5 | ชนิด LCD มาตรฐาน | 20 | มีจำหน่าย | VDC 12–24 | ทรานซิสเตอร์ | ||
฿ 10,588.00 ฿ 6,353.86 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 122.5 | ชนิด LED | 20 | NA | VAC 100–240 | รีเลย์ | ||
฿ 12,457.00 ฿ 8,470.76 | RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | 122.5 | ชนิด LED | 20 | NA | VDC 12–24 | รีเลย์ | ||
฿ 10,360.00 ฿ 8,288.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 122.5 | ชนิด LED | 20 | NA | VDC 12–24 | ทรานซิสเตอร์ | ||
฿ 10,588.00 ฿ 8,471.46 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 122.5 | รุ่นประหยัด | 20 | มีจำหน่าย | VAC 100–240 | รีเลย์ |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | โปรแกรม รีเลย์ | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 56 | ชนิด | ยูนิต CPU |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง